数据中心应用中的 FPGA
数据中心应用中的 FPGA
FPGA 利用高度可配置的逻辑单元阵列,提供卓越的效率和优化,在 CPU 和加速卸载、网络流量管理和存储分配等数据中心应用中,其性能优于 CPU 和 GPU。FPGA 提供大量的电源轨,配有存储器,具备安全启动功能。英飞凌的产品组合具备以上全部能力,并对客户特定用例进一步优化。
- 可扩展的核心电压
- 业界领先的效率
- 高集成度
- 适用于多个轨道的紧凑型设计
随着人工智能和数字化的迅猛发展,数据中心应用面临着电源设计方面的巨大挑战。在数据中心中,大量数据不断被传输、存储和处理。为降低数据中心的整体功耗,关键是要打造出绿色高效计算解决方案。在这种情况下,FPGA 凭借其灵活、节能、低延迟和可定制的特点,在数据中心应用中发挥着越来越重要的作用。我们提供了一系列高效电源解决方案,包括低压电压调节器(VR)、集成智能功率级和数字多相控制器,为客户数据中心使用的高性能FPGA供电。我们还提供了可靠的嵌入式系统安全解决方案,保证了端到端数据通信的安全性,以及我们独特的易失性和非易失性存储器产品。
由于集成度更高、外形尺寸更小、复杂性增加,当今的 FPGA 需要高效的电源解决方案。为应对这两项挑战,英飞凌打造了紧凑型高性能 DC-DC 电源解决方案。我们的产品组合涵盖集成负载点(PoL)稳压器、OptiMOS™ 集成智能功率级和数字多相控制器,可以为数据中心应用的FPGA设计提供更好的系统稳健性、功率密度和效率。在这些应用中,降低整体功耗对于可持续运营至关重要。
数据中心计算系统处理大量必须保护的数据。基于软件和非强化的安全机制相对容易受到攻击和操纵。强大的安全解决方案依赖于经过认证的强化安全硬件。英飞凌的可信计算硬件基于数十年的经验,提供各种顶级 OPTIGA™ TPM 和 SEMPER™ Secure NOR 闪存解决方案,为 FPGA 电源提供强大的安全性和保护。
英飞凌在存储器半导体领域有近 40 年的经验,打造了一流的存储器产品、解决方案和技术,跻身业界翘楚。1982 年,我们推出了第一款随机存取存储器,奠定了良好的开端。时至今日,我们已开发一系列产品,包括 NOR flash、pSRAM、SRAM、nvSRAM 和 F-RAM,密度从 4 Kb 到 4 Gb 不等。我们的产品质量卓越,我们的技术创新不断,我们将一直引领电信行业的发展潮流。
英飞凌针对数据处理和计算需求,推出多样化易失性和非易失性存储器产品组合。探索我们的差异化产品及服务。EXCELON™ 系列的超低功耗、高性能、可靠的 F-RAM 产品可满足推理应用的低功耗运行需求。我们提供业界最快的独立、非易失性 SRAM,具有无限的耐用性,低引脚数、高带宽 HYPERRAM™ pSRAM 系列,以及更多功能,可满足要求更高的计算应用。