データセンター アプリケーションにおける FPGA
データセンター アプリケーションにおける FPGA
高度に構成可能なロジックセルアレイを活用するFPGA は、優れた効率と最適化を提供し、CPU とアクセラレーションのオフロード、ネットワークトラフィック管理、ストレージ割り当てなどのデータセンターアプリケーションでCPU とGPU を凌駕します。 FPGA には多数の電源レールがあり、メモリとセキュアブート機能も使用しており、これらはすべてインフィニオンのポートフォリオから実現し、お客様固有のユースケースに合わせてさらに最適化することができます。
- スケーラブルなコア電圧
- 業界をリードする効率
- 高集積
- 複数のレールに対応するコンパクト設計
AI の採用とデジタル化の急速な急増は、データセンターアプリケーションの電力供給設計に大きな課題をもたらします。 これは、膨大なデータが絶えず送信、保存、処理されるデータセンター内の全体的な電力消費の削減に不可欠な、グリーンで効率的なコンピューティングソリューションの必要性を強調しています。 このような状況では、FPGA は、柔軟性、エネルギー効率、低遅延、およびカスタマイズ機能により、データセンターアプリケーション内でより重要な役割を担っています。 低電圧電圧レギュレーター (VR) 設計、統合スマートパワーステージ、デジタルマルチフェーズコントローラーなど、高効率電源ソリューションのポートフォリオをご覧ください。現在、お客様のデータセンターに導入されている高性能FPGA に電力を供給しています。 信頼性の高い組み込みシステムレベルのセキュリティソリューション、保護されたエンドツーエンドのデータ通信、および揮発性および不揮発性メモリデバイスの差別化されたポートフォリオをご覧ください。
今日のFPGA は、高集積化、フォームファクターの小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを必要としています。 インフィニオンは、この両方をカバーし、コンパクトで高性能なDC-DC 電源ソリューションを提供しています。 インフィニオンの統合ポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™ 統合スマートパワーステージ、およびデジタルマルチフェーズコントローラーのポートフォリオは、持続可能な運用に全体的な消費電力の削減が重要であるデータセンターアプリケーションのFPGA 設計において、システムの堅牢性、電力密度、および効率を提供します。
データセンターのコンピューティングシステムは、保護する必要がある大量のデータを処理します。 ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃と操作が比較的簡単です。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッドコンピューティングハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、および4Kb から4Gb の範囲の密度を持つF-RAM にまたがる幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術への将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは今後数十年にわたって業界をリードし続けます。インフィニオンは、データ処理とコンピューティングのニーズに合わせた揮発性および不揮発性メモリの多様なポートフォリオを提供しています。 差別化された製品をご覧ください。 超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリーは、低電力データセンターアプリケーションの要求を満たします。 無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなど、より要求の厳しいコンピューティングアプリケーションに対応します。