突发模式
16 Mb 2.5 V—2.75 V 突发模式
英飞凌 CD016J 是一款符合汽车标准的突发模式并行闪存,具有扩展的温度支持和高达 75 MHz 的突发频率。这些器件经过优化,可承受恶劣的汽车引擎罩内环境,同时保持高可靠性和高性能,能够在两个独立的bank上以零延迟执行同时读取和写入操作。CD 系列具有宽的 x32 数据总线。
- 汽车 AEC-Q100 资格认证
- ×32 总线宽度
- 双启动扇区配置
- 多功能 I/O (VIO)
- 灵活的扇区架构
- Secured Silicon Region
- 高级扇区保护
适用于最恶劣环境的汽车认证解决方案
英飞凌 CD NOR 闪存产品已通过 AEC-Q100 认证,适用于汽车市场,温度高达 125°C,因此能够承受恶劣的环境。高温的并行 NOR 闪存设备支持 ADAS、底盘、传动系统和信息娱乐系统。英飞凌还为符合 AEC-Q100 标准的产品提供生产部件批准流程 (PPAP) 支持。
使用突发模式缩短了访问时间
英飞凌突发模式NOR闪存可以显著改善必须访问大数据块时器件的平均访问时间。
同时进行读取和写入操作,延迟为零
同时读/写架构通过将存储空间划分为不同的bank来实现同步操作。该器件可以允许主机系统在一个bank里编程或擦除,同时以零延迟立即同时从另一个bank读取数据,从而使系统无需等待程序编程或擦除操作,从而提高整体系统性能。
成熟,值得信赖且长寿的并行 NOR 闪存
英飞凌提供业界最齐全的并行 NOR 闪存产品。我们以四十多年半导体存储器创新的传统为基础,提供基于浮栅和专有 MIRRORBIT™ 技术的广泛可靠、高性能和 JEDEC 兼容产品组合。我们的长期供货计划可延长供应的持续性(长达10年),这使英飞凌成为最值得信赖的并行NOR闪存解决方案供应商。凭借丰富的生态系统,我们的客户可以加快其设计周期和上市时间。
Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |