D1331SH45T
综述
D1331SH IGCT-Diode 盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 120mm,高度 26mm。
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 高外壳非破裂电流
- 高关断 di/dt 时的软关断行为
优势
- 用于 IGCT/Presspack IGBT 的飞轮或夹紧二极管
- 可实现与 IGCT/Presspack IGBT 的低感应连接
- 低通态损耗下的极软开关行为
潜在应用
图表
支持