T430N14TOF
综述
T430N 相位控制晶闸管盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 41mm,高度 14mm。
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 高开启 di/dt 功能
- 高 dv/dt 功能
优势
- 可靠性高,可以大幅度地减少维护并减少停机
- 通过串联和并联的特殊设计,轻松实现系统功率调节
- 由于高过载能力,可实现无熔丝设计
潜在应用
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.45M
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.60N
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.60M
此盘可以与我们的GATELEAD 高功率产品结合使用
图表
支持