TZ810N22KOF
综述
70 mm PowerBLOCK 相位控制单晶闸管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性压接技术设计和组装。
特征描述
- 具有高可靠性的压接技术
- 工业标准封装
- 电气绝缘基板
- 故障时短路
- 非常高的稳健性和可靠性
优势
- 故障保护
- 防止电弧失效
- 易于安装
- 由于高过载能力,可实现无熔丝设计
- UL 认证
潜在应用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
支持