Koreanische Flughäfen verbessern Zutrittskontrolle mit CIPURSE™-basierten Sicherheitslösungen
München, Deutschland und Seoul, Korea – 11. August 2016 – Flughäfen gehören weltweit zu den bestgeschützten Orten. Um die Zutrittskontrollsysteme für ihre Mitarbeiter zu verbessern, hat die Korea Airports Corporation (KAC) eine neue Lösung implementiert, die auf dem CIPURSE™-Sicherheitsstandard basiert. Die Infineon Technologies AG liefert die Sicherheitschips für die Mitarbeiterausweise. Das neue System wird bereits an drei der 14 koreanischen Zivilflughäfen verwendet, die von der KAC verwaltet werden; weitere Flughäfen werden folgen.
„Die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter hat in der Luftfahrt Priorität“, sagte Thomas Rosteck, Leiter des Bereichs Secure Mobile & Transaction von Infineon. „CIPURSE ist derzeit der fortschrittlichste und umfassendste offene Sicherheitsstandard. Der Markt akzeptiert keine proprietären Lösungen mehr – offene, branchenweit akzeptierte Standards sind ein Muss für die kontinuierliche Verbesserung von Zutrittssystemen. CIPURSE ist folglich erste Wahl, um Systeme auf den neuesten Stand zu bringen.“
Der CIPURSE Sicherheitsstandard ist international anerkannt und ermöglicht die schnelle Umsetzung von besonders sicheren, interoperablen und kosteneffizienten Zutrittslösungen. Er basiert auf dem AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard), den zahlreiche Regierungen für den Schutz geheimer Informationen verwenden. Vorhandene RFID-Lösungen lassen sich einfach und reibungslos auf den zukunftssicheren CIPURSE-Sicherheitsstandard umstellen.
Für ICAO ist Sicherheit in der Zivilluftfahrt kritische Voraussetzung
Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) definiert die Anforderungen für die Zutrittskontrolle an Flughäfen. Demnach müssen Personen und Fahrzeuge identifizierbar sein, damit sich unberechtigter Zutritt in Sicherheitsbereiche verhindern lässt. Die Identitäten tausender Flughafenmitarbeiter müssen elektronisch erfasst und unterschiedlichen Sicherheitszonen zugewiesen werden.
Infineon-Chips bilden die Basis der neuen elektronischen Zugangskarten
Die neuen Mitarbeiterausweise von KAC verwenden den SLS 32TLC100 CIPURSE Sicherheitscontroller von Infineon mit Zertifizierung nach Common Criteria EAL5+ (hoch). Diese Chips haben eine Transaktionszeit, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 0,2 Sekunden liegt. Die Benutzer profitieren damit von einem schnellen, einfachen und zuverlässigen Zutritt zu ihren Arbeitsbereichen. Ihre persönlichen Informationen werden auf dem Chip sicher gespeichert. Um einen bestimmten Flughafenbereich zu betreten, halten sie die Karte an den kontaktlosen Kartenleser an der Tür oder am Gate. In einem zweiten Schritt führt das System eine biometrische Authentifizierung durch, bevor die Karteninhaber Zutritt erhalten.
Infineon bietet eine umfassende Auswahl an Sicherheitschips für CIPURSE-Systeme, die von Zutrittslösungen bis zu elektronischen Fahrscheinlösungen reichen.
Informationsnummer
INFCCS201608-075
Pressefotos
-
Um die Zutrittskontrollsysteme für ihre Mitarbeiter zu verbessern, hat die Korea Airports Corporation (KAC) eine neue Lösung implementiert, die auf dem CIPURSE™-Sicherheitsstandard basiert. Infineon liefert die Sicherheitschips für die neuen Mitarbeiterausweise.CIPURSE-based-access-solutions-airport
JPG | 2,92 mb | 1500 x 1500 px