Neue Wearables für taiwanisches iPass-Fahrkartensystem mit Sicherheits-Chip von Infineon
München, Deutschland und Taipei, Taiwan – 8. September 2016 – Wearable statt Fahrschein: In Taiwan können die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel nun mit modischen Accessoires mit elektronischer Zusatzfunktion bezahlen, den so genannten Wearables. Dort wurde die Gruppe der Geräte, die das landesweite iPASS-System unterstützt, um einige Namen reicher: Armbänder mit „K.R.T.-GIRLS“-Motiv und der vivosmart HR Fitnesstracker von Garmin nutzen dafür die einzigartige Boosted NFC Secure Element (SE) Lösung der Infineon Technologies AG. Diese sichert die Zahlung per Wearable am Drehkreuz oder Bahngleis. Auch kleinere Einkäufe am Kiosk sind damit möglich. Die Sicherheitschip-Lösung von Infineon hat sich in der Praxis bewährt, ist zertifiziert und sendet Daten kontaktlos besonders schnell und zuverlässig. Damit trägt sie dazu bei, das Vertrauen und die Akzeptanz der Verbraucher in Lösungen zum mobilen Bezahlen weiter zu erhöhen.
Wer mit dem Armband des Garmin-Fitness-Trackers den iPass-Kartenleser berührt, hat freie Fahrt in der taiwanischen Metro Rapid Transit: Der Fahrpreis wird automatisch abgebucht. Das Gleiche gilt für Züge, Fähren, Busse, Taxen und den öffentlichen Fahrradverleih. Auch vier Supermarktketten in Taiwan, wie FamilyMart und 7-11, ermöglichen Einkäufe mit Wearables. Die Supermärkte sind auf der Insel über 13.000-mal vertreten; etwa an Touristenattraktionen, Tankstellen und in Krankenhäusern.
Boosted NFC SE – sichere NFC-Zahlungen mit kleinsten Geräten
Die Boosted NFC Secure Element Lösung ermöglicht das Bezahlen kleiner Beträge (Micropayment ) und die Funktion als Fahrkarte. Sie bietet im Detail:
- Datensicherheit wie die bewährte Bankkarte – zertifizierte, verlässliche Sicherheit gemäß international anerkannten Standards wie Common Criteria EAL5+/6+ und EMVCo
- Skalierbarkeit – Boosted NFC SE sind mit integriertem Speicher von 240 KB bis 1 MB erhältlich; sie sichern einzelne oder kombinierte Anwendungen auf den Geräten und können „over the air“ verwaltet werden
- Kleines Format mit niedrigem Stromverbrauch – das Boosted NFC SE beansprucht 80 % weniger Fläche auf der Platine und im Standby-Modus nur 75 % des Stroms herkömmlicher NFC Lösungen – beides sind entscheidende Faktoren für Wearables.
Infineon bietet branchenweit die größte Auswahl an Sicherheitschips und Lösungen für Zahlungsvorgänge. Die Chips dienen der Verschlüsselung wie auch der gesicherten Ablage vertraulicher Daten wie Schlüssel, Zertifikate oder biometrischer Informationen.
Weltweit nutzt fast jede zweite chipbasierte Bezahlkarte, die 2015 ausgegeben wurde, Sicherheits-Lösungen von Infineon. Um das bargeldlose Zahlen für Verbraucher noch einfacher und bequemer zu machen, hat das Münchner Unternehmen seine bewährte Kontaktlos-Technologie für Zahlungen mit kleinsten Wearables optimiert. Mehr Informationen zu den Boosted NFC Secure Element Lösungen von Infineon sind erhältlich auf folgender Webseite: www.infineon.com/smart-wearables.
Informationsnummer
INFCCS201609-078
Pressefotos
-
Nutzer des Garmin Fitness Trackers können diesen dank des Boosted NFC Secure Element von Infineon auch als Fahrschein nutzen oder für Einkäufe in den führenden Supermärkten Taiwans. Foto: mit freundlicher Genehmigung von iPASS und GarminvivosmartHR-Serie
JPG | 420 kb | 2126 x 1959 px