Neue Winkelsensoren: Infineon kombiniert höchste funktionale Sicherheit mit einem Easy-to-use-Konzept
München – 25. Juni 2018 – Automobilanwendungen mit hohen funktionalen Sicherheitsanforderungen erfordern häufig einen hohen Aufwand bei der System-Entwicklung. Mit XENSIV™ TLE5014 bringt die Infineon Technologies AG eine neue Familie magnetischer Winkelsensoren auf den Markt, die für solch anspruchsvolle Anwendungen gerüstet und gleichzeitig einfach einzusetzen ist. Auf der Messe Sensor+Test 2018 in Nürnberg (26. bis 28. Juni) zeigt Infineon anhand einer elektrischen Servolenkung, wie leicht sich die neuen Produkte integrieren lassen.
Die Sensor-Familie erreicht auf Produktebene ISO 26262 ASIL C-Werte für alle Einzelchip- und sogar die höchstmöglichen ASIL-D-Werte für alle Zwei-Chip-Sensoren. Daher sind TLE5014-Sensoren für Anwendungen mit höchsten funktionalen Sicherheitsanforderungen geeignet. Die Sensoren weisen einen extrem kleinen Winkelfehler von weniger als 1° über den gesamten Temperaturverlauf und die gesamte Lebensdauer hinweg auf. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, die eine sehr präzise Positionserfassung erfordern, wie beispielsweise bei der Lenkwinkelerkennung oder der Motorkommutierung. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind unter anderem elektrische Servolenkungen und das Erfassen von Pedalstellungen.
Sämtliche XENSIV TLE5014-Sensoren sind in Einzelchip- und Zwei-Chip- Ausführungen erhältlich. Sie sind als Plug-and-play-Sensoren vorkonfiguriert und vorkalibriert und somit direkt einsetzbar. Kunden können bereits zwischen den Schnittstellen SENT, PWM und SPC wählen. Infineon wird Ende dieses Jahres zusätzliche Versionen mit einer SPI-Schnittstelle vorstellen. Zusätzlich zu diesen Protokolloptionen lassen sich die Sensoren über die programmierbaren E²PROM-Schnittstellen an beliebige Anwendungsumgebungen anpassen.
Die Sensoren der XENSIV TLE5014-Familie basieren auf der GMR-Technologie (Riesenmagnetowiderstand), bei der die Sensoreinheit und der logische Teil monolithisch auf einem einzigen Chip untergebracht sind. Sämtliche Produkte sind mit hohen Eingangsspannungen von bis zu 26 V kompatibel.
Verfügbarkeit
Die XENSIV TLE5014-Produkte von Infineon sind nun auf dem Markt erhältlich. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/angle-sensors erhältlich.
Infineon auf der Sensor+Test 2018
Auf der Fachmesse Sensor+Test 2018 (Nürnberg, 26.-28. Juni 2018) zeigt Infineon zukunftsweisende Sensor-Technologie. Das Unternehmen stellt seine Demos unter dem Motto „Sensing the world“ an Stand 429 in Halle 1 aus. Weitere Informationen zu den Messe-Highlights von Infineon sind unter www.infineon.com/sensortest erhältlich.
Informationsnummer
INFATV201806-065
Pressefotos
-
Mit den XENSIV™TLE5014-Winkelsensoren kombiniert Infineon höchste funktionale Sicherheit mit einem Easy-to-use-KonzeptTLE5014D
JPG | 504 kb | 1772 x 1772 px