Der neue IFX007T von Infineon – ein einfach einsetzbarer Hochleistungs-Motortreiber für Industrie- und Verbraucher-Anwendungen

09.11.2018 | Market News

München, 9. November 2018 – Die Infineon Technologies AG stellt einen neuen Motortreiber für Industrieanwendungen vor: den IFX007T NovalithIC™.  Diese intelligente Halbbrücken-Schaltung bietet eine einfache und effiziente Lösung für die Ansteuerung von Bürsten- und bürstenlosen Motoren. Dafür integriert der Baustein einen P-Kanal-MOSFET auf der High-Side, einen N-Kanal-MOSFET auf der Low-Side und einen Treiber-IC in einem Gehäuse. Außer einem Mikrocontroller und einer Stromversorgung sind dadurch keine weiteren Bauelemente für einen Motorantrieb mehr erforderlich.

Infineon bietet den integrierten NovalithIC-Ansatz seit vielen Jahren für Automotive-Anwendungen an. Mit dem neuen IFX007T profitieren jetzt auch Kunden im Industrieumfeld von den Vorteilen. Der IC ist gemäß JESD47I qualifiziert und kann Motoren mit Spannungen bis zu 40 V und Spitzenströmen von bis zu 55 A treiben. Zu den vielfältigen Anwendungen zählen Pumpen, medizinische Geräte, Haushalts- und Garten-Geräte sowie die industrielle Automatisierung, Lüfter, etc.

Ein wesentlicher Vorteil dieser integrierten Lösung ist ihr einfacher Einsatz, der sich für den Kunden in einem optimierten Fertigungsprozess niederschlägt. Dabei wird der Aufwand für das Layout und die Fertigung reduziert, während die Streuinduktivitäten und die Anzahl der externen Komponenten verringert werden. Darüber hinaus sind nur drei Mikrocontroller-Anschlüsse erforderlich, um eine komplette H-Brücke zu steuern.

Der IFX007T verfügt über mehrere Selbstschutzfunktionen, wie einen Übertemperatur- und Unterspannungs-Schutz. Im Rahmen der H-Brücken-Konfiguration ist eine Logik-Redundanz gegeben, sodass beim Ausfall eines Bauelements, das verbleibende Bauteil den Motor sicher stoppen kann.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die flexible Motoransteuerung. So kann der IFX007T entweder in einer Halbbrücken-, H-Brücken- oder Drei-Phasen-Konfiguration eingesetzt werden. Darüber hinaus kann die Motor-Geschwindigkeit mittels Pulsweiten-Modulation (PWM) bis zu 25 kHz eingestellt werden. Ein aktiver Freilauf ist sowohl auf der High- als auch auf der Low-Side möglich. Mit einer einstellbaren Slew-Rate lassen sich die elektromagnetischen Emissionen reduzieren.

Verfügbarkeit

Der IFX007T ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind unter https://www.infineon.com/novalithic erhältlich.

Informationsnummer

INFATV201811-013

Pressefotos

  • Der neue NovalithIC™ IFX007T von Infineon ist ein einfach einsetzbarer Hochleistungs-Motortreiber für Industrie- und Verbraucher-Anwendungen.
    Der neue NovalithIC™ IFX007T von Infineon ist ein einfach einsetzbarer Hochleistungs-Motortreiber für Industrie- und Verbraucher-Anwendungen.
    NovalithIC_IFX007T

    JPG | 718 kb | 1854 x 2126 px