Neue Softstarter-Module: Eine Gehäusegeometrie für viele Stromklassen

05.03.2018 | Market News

München – 6. März 2018 – Die Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG bringt die Modulfamilie Infineon ® Power Start auf den Markt. Das Softstarter-Modul für Anwendungen im Bereich der Niederspannung erfüllt die Anforderungen des Marktes nach kostengünstigen und kompakten Halbleiterlösungen. Denn das neue Design reduziert die Anzahl der Komponenten und damit die Komplexität des Moduls. Die Kunden profitieren so von kürzeren Entwicklungszeiten und vereinfachten Produktionsprozessen bei Softstartern. Typische Anwendungen für den Sanftanlauf bei niedriger Spannung sind Förderbänder, große Ventilatoren und Mühlen. Vor allem finden sich die Module in Pumpen, die für den Wasser- und Abwassertransport sowie für die Ölförderung eingesetzt werden.

Das neue Designkonzept des Power Start Moduls ermöglicht eine schlanke Gehäusegeometrie von 55 mm für eine breite Palette unterschiedlicher Stromklassen. Im Vergleich dazu benötigen andere Marktlösungen für Softstarter mehrere verschiedene Gehäuse. Diese Neuerung gestattet eine einfache Integration des Moduls zusammen mit dem Überbrückungsschütz in den typischen Bauraum. Power Start ist mit einem integrierten Kühlkörper ausgestattet und kann einfach und ohne Wärmeleitpaste montiert werden. Das Modul verfügt über eine doppelseitige Kühlung und kann damit Überlastströme von bis zu 2200 A für die Dauer von 21 Sekunden aushalten. Dies stellt ein branchenweit führendes Preis-Leistungs-Verhältnis dar.

Verfügbarkeit

Die neuen Softstarter-Module sind mit einer Sperrspannung von 1600 V erhältlich und decken die Stromklassen 800 A, 1400 A, 1900 A und 2200 A ab. Infineon Technologies Bipolar plant weitere Modultypen mit einer Sperrspannung von 2200 V. Weitere Informationen zu Power Start sind erhältlich unter www.infineon.com/powerstart.

Informationsnummer

INFIPC201803-039

Pressefotos

  • Das neue Designkonzept der Power Start Module ermöglicht eine schlanke Gehäusegeometrie von 55 mm für eine breite Palette unterschiedlicher Stromklassen. Sie sind mit einer Sperrspannung von 1600 V erhältlich und decken die Stromklassen 800 A, 1400 A, 1900 A und 2200 A ab.
    Das neue Designkonzept der Power Start Module ermöglicht eine schlanke Gehäusegeometrie von 55 mm für eine breite Palette unterschiedlicher Stromklassen. Sie sind mit einer Sperrspannung von 1600 V erhältlich und decken die Stromklassen 800 A, 1400 A, 1900 A und 2200 A ab.
    Soft_Starter_Modul

    JPG | 385 kb | 2126 x 1419 px