UL 1577-Zertifikat für die robuste und schnell schaltende Gate-Treiberfamilie 1EDC Compact
München – 14. Mai 2018 – Die Infineon Technologies AG bietet ab sofort die EiceDRIVER™-Familie 1EDC Compact 300 mil an. Die Einkanal-Gate-Treiber-ICs sind galvanisch getrennt. Sie weisen eine Isolationsprüfspannung von V ISO = 2500 V(rms) für 60 sec auf und erfüllen die Kriterien der Isolationsnorm UL 1577. Durch die hohe Schaltfrequenz von bis zu 1.000 kHz treiben sie nicht nur IGBTs an, sondern können auch in anspruchsvolle SiC-MOSFET-Topologien integriert werden. Von diesen Eigenschaften profitiert eine Vielzahl von Anwendungen wie Solar-Wechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Ladestationen für Elektroautos, Industrieantriebe, Schweißgeräte sowie Bau- und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.
Die Treiber-Familie 1EDC Compact bietet ein 300 mil breites Gehäuse für eine auf 8 mm erhöhte Kriechstrecke. Diese gewährleistet die UL1577-zertifizierte Isolation. Darüber hinaus verfügen die Treiber-ICs über ein verbessertes thermisches Verhalten. Sie zeichnen sich aus durch eine Laufzeitverzögerung von weniger als 120 ns (typisch, maximal 150 ns). Basierend auf der 1200 V Coreless-Transformator-Technologie von Infineon bieten die Gate-Treiber eine erstklassige Immunität gegen Gleichtakt-Störungen von über 100 kV/μs. Der 1EDC Compact kann mit Spannungen von bis zu 40 V versorgt werden und liefert an separaten Ausgängen Ströme für die Gate-Ladung und -Entladung von bis zu 10 A.
Verfügbarkeit
Die EiceDRIVER 1EDC Compact 300 mil sind als Volumenprodukte erhältlich. Ergänzend zu der zertifizierten Treiber-Familie stehen auch 150 und 300 mil ICs mit funktionaler Isolation zur Verfügung. Diese können in Anwendungen eingesetzt werden, wo die UL-Zertifizierung nicht notwendig ist. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/1edcompact.
Informationsnummer
INFIPC201805-050
Pressefotos
-
Die Treiber-Familie 1EDC Compact bietet ein 300 mil breites Gehäuse für eine auf 8 mm erhöhte Kriechstrecke. Diese sorgt für die UL1577-zertifizierte IsolationEiceDRIVER_1EDC_Compact_DSO-8-59
JPG | 128 kb | 706 x 832 px