1EDC Compactファミリー、頑丈で高速なドライバーとしてUL 1577の認証を取得

2018/05/29 | マーケットニュース

2018年5月14日、ミュンヘン(ドイツ) 

独インフィニオンテクノロジーズは、シングルチャンネルのゲートドライバーICであるEiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 milファミリーの提供を開始しました。2500 V(rms)、60秒間の絶縁耐圧(V ISO)を持つ、絶縁されたこれらのドライバーはUL 1577の認証を取得しています。最大1,000 kHzの高いスイッチング周波数を持ち、IGBTの駆動だけでなく、要求の厳しいSiC MOSFETにも組み込むことが可能です。これらの特性により、 太陽光発電用ストリングインバーター無停電電源、EV充電ステーション工業用駆動装置、溶接機器、 CAVなどを初めとした幅広い用途に役立ちます。 

1EDC Compactファミリーはボディー幅300 milのパッケージにより8 mmの表面漏れ距離を実現し、UL1577認証に必要な絶縁を達成しています。このドライバーICはさらに温度特性が改善され、最大出力電圧40 Vまでのパワーデバイスを駆動することができます。また良く調和した120 ns(最大定格150 ns)の伝搬遅延を特徴としています。これらのゲートドライバーはインフィニオンのコアレス変圧テクノロジーをベースとし、100 kV/マイクロ秒を超えるワールドクラスの同相過渡電圧耐性(CMTI)を実現しています。1EDC Compactファミリーはさらに、ソーシングとシンキングそれぞれの出力ピン上で最大10 Aのドライブ電流を供給可能です。 

提供予定

EiceDRIVER 1EDC Compact 300 milは現在生産中です。機能絶縁型のEiceDRIVER 1EDI Compact 150 milと300 milファミリーも提供され、UL認証が不要な用途にはより適している場合があります。詳細については www.infineon.com/1edcompactをご覧ください。

Information Number

INFIPC201805-050j

Press Photos

  • The 1EDC Compact family provides a 300 mil wide body package for an increased creepage distance of 8 mm leading to the UL1577 acknowledged insulation
    The 1EDC Compact family provides a 300 mil wide body package for an increased creepage distance of 8 mm leading to the UL1577 acknowledged insulation
    EiceDRIVER_1EDC_Compact_DSO-8-59

    JPG | 128 kb | 706 x 832 px