CoolSET™-Familie: Neuer Festfrequenz-PWM-Controller mit integriertem Leistungsschalter bietet hohe Performance und umfangreiche Schutzfunktionen

29.03.2018 | Market News

München – 29. März 2018 – Moderne Stromversorgungen benötigen Komponenten, die ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, Effizienz, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit bieten. Vor diesem Hintergrund kündigt die Infineon Technologies AG die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation an. Diese kombinieren einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.

Die implementierte Kaskoden-Konfiguration für den Hochvolt-MOSFET sorgt in Kombination mit einem internen Stromregler für eine schnelle Anlaufzeit und vereinfacht die Implementierung einer Brown-in-Erfassung. Der integrierte 800-V-MOSFET und eine optimierte Leading-Edge-Blanking-Zeit unterstützen Wechselspannungseingänge bis zu 350 V AC. Ein Eco-Modus, der die Schaltfrequenz bei mittleren und kleineren Lasten reduziert, sorgt für geringere Schaltverluste.

Neben den gängigen Schutzfunktionen gegen Kurzschluss am Ausgang, Überlast- und Überspannung erfasst der CoolSET auch abnormale Zustände am Netzeingang. Zu den weiteren System-Schutzfunktionen gehören der Kurzschlussschutz für den V CC- und CS-Pin gegenüber Masse, um den Controller bei fehlerhaften Startbedingungen vor Zerstörung zu bewahren. Der hysteretische Übertemperatur-Schutz sorgt für hohe Ausfallsicherheit. Alle Schutzfunktionen sind für automatischen Wiederanlauf konfiguriert, damit Unterbrechungen des Systembetriebs minimiert werden.

Verfügbarkeit

Das komplette Portfolio der festfrequenten (700 V/800 V) - CoolSET-Familie der 5. Generation ist bereits verfügbar. Die ICs stehen in DIP-7- und DIP-12-Gehäusen zur Verfügung, während ein entsprechender Standalone-Festfrequenz-PWM-Controller im DSO-8-Gehäuse erhältlich ist.

Weitere Informationen stehen unter www.infineon.com/ff-pwm und www.infineon.com/coolset-ff zur Verfügung.

Informationsnummer

INFPMM201803-045

Pressefotos

  • Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    Gen5_CoolSET_FF_DSO-12-10

    JPG | 889 kb | 1770 x 1476 px

  • Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    Gen5_CoolSET_PG-DIP-07-1-vA_fixed_frequency

    JPG | 431 kb | 1325 x 1405 px

  • Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    Die integrierte CoolSET™- 700 V/800 V Schaltnetzteil-IC Familie der 5-ten Generation kombiniert einen festfrequenten PWM Controller mit den neuesten 700- und 800-V- Superjunction CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem Gehäuse. Diese neue IC-Plattform ist sowohl geeignet für isolierte als auch nicht isolierte Flyback-Topologien.
    ICE5ASAG_PG-DSO-8

    JPG | 1,52 mb | 2126 x 2126 px