CoolSET™ファミリー:新しい周波数固定型PWMコントローラーと一体化されたパワーICにより優れた性能と回路保護を実現

2018/04/11 | マーケットニュース

2018年3月29日、ミュンヘン(ドイツ) 

電源にはクラス最高の性能、効率、頑丈さ、設計しやすさを備えたコンポーネントが求められます。インフィニオンテクノロジーズはこの需要に応え、第5世代となる周波数固定形700 V/800 V CoolSET™を発表しました。このソリューションでは、PWMコントローラーICと、最新の700 Vおよび800 V CoolMOS™ P7 MOSFETをひとつのパッケージにまとめました。絶縁と非絶縁の両方の形状のフライバックをひとつのプラットフォームでサポートします。 

新しい周波数固定形700 V/800 V CoolSETは、高電圧Superjunction MOSFETと内部カレントレギュレーターがカスケードで構成されています。この組み合わせにより、迅速なスタートアップとブラウンイン保護を実現しました。内臓された800 V MOSFETと最適化された最先端のブランキングタイムにより最大350 VACまでの高いAC入力に対応します。スイッチング損失は、負荷が低から中程度の場合にスイッチング周波数を抑えるエコモードで削減しました。 

出力に関する標準的な短絡、過負荷、および過電圧への保護に加え、このCoolSETは入力ラインの異常も検出可能です。インシステムの保護には、異常なスタートアップ状況の時のコントローラー損傷を防止するVCCおよびCSピンの接地が含まれています。過熱防止機能には動作時の障害への対応を改善するためヒステリシスを使用しています。すべての保護モードには自動復帰で、システムの動作中断を最小限に抑えています。 

販売予定情報 

第5世代の周波数固定形700 Vおよび800 V CoolSET™製品ポートフォリオはいずれもすでに提供が開始されています。一体化されたCoolSETデバイスはDIP-7とDSO-12、スタンドアローンの周波数固定形PWMコントローラーはDSO-8パッケージにより提供されています。詳細については www.infineon.com/ff-pwmwww.infineon.com/coolset-ffをご覧ください。

Information Number

INFPMM201803-045j

Press Photos

  • The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    Gen5_CoolSET_FF_DSO-12-10

    JPG | 889 kb | 1770 x 1476 px

  • The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    Gen5_CoolSET_PG-DIP-07-1-vA_fixed_frequency

    JPG | 431 kb | 1325 x 1405 px

  • The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    The fixed frequency 700 V/800 V CoolSET™ 5th generation combines a PWM controller IC with the latest 700 V and 800 V CoolMOS™ P7 MOSFETs in a single package. The single platform supports isolated and non-isolated flyback topologies.
    ICE5ASAG_PG-DSO-8

    JPG | 1.52 mb | 2126 x 2126 px