Die neue MOSFET-Familie OptiMOS™ 6 40 V: Beeindruckender RDS(on) kombiniert mit überlegener Schaltleistung

14.03.2019 | Market News

München, 14. März 2019 – Mit der OptiMOS™ 6-Familie setzt die Infineon Technologies AG erneut Technologiestandards für diskrete Leistungs-MOSFET. Basierend auf der Dünnwafer-Technologie von Infineon, ermöglicht diese erhebliche Vorteile für die Gesamtperformance. Die neuen 40 V MOSFET-Bauteile sind optimiert für die synchrone Gleichrichtung in Schaltnetzteilen (SMPS) für Server, Desktop-PCs, drahtlose Ladegeräte, Schnellladegeräte und ORing-Schaltungen. Die neue OptiMOS 6-Familie wird auf der APEC 2019 Exhibition & Conference in Anaheim, USA, vorgestellt.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration, liefert der neue OptiMOS 6 40 V einen um 30 Prozent reduzierten Durchlasswiderstand und weitere verbesserte Leistungsparameter (Q g x R DS(on) um 29 Prozent und Q gd x R DS(on) um 46 Prozent reduziert). Die Bauteile sind daher ideal geeignet für SMPS-Anwendungen. Hier optimieren sie die Effizienz über einen weiten Lastbereich und vermeiden den beim Design sonst üblichen Effizienzkompromiss zwischen niedrigen und hohen Lastbedingungen.

Die Wirkungsgradkurve zeigt deutlich, dass der OptiMOS 6 aufgrund seiner geringen Schaltverluste die Vorgängergeneration bei niedrigen Ausgangsleistungen übertrifft. Dieser Effizienzvorteil kann selbst im höheren Lastbereich beibehalten werden, bei denen die Ohm’schen Verluste (R DS(on)-Verluste) dominieren. Dadurch profitieren Entwickler von einfacheren thermischen Designs und geringerem Aufwand für Parallelschaltungen. Dies führt zu niedrigeren Systemkosten.

Verfügbarkeit

Die neue OptiMOS 6 40 V-Produktfamilie ist in zwei Gehäusetypen erhältlich:

  • SuperSO8, 5 mm x 6 mm, mit einem R DS(on) von 5,9 mΩ bis zu 0,7 mΩ
  • PQFN 3x3, 3,3 mm x 3,3 mm, mit einem R DS(on) von 6,3 mΩ bis zu 1,8 mΩ.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/optimos6.

Infineon auf der APEC 2019

Besuchen Sie uns auf der APEC 2019 Exhibition & Conference (Anaheim, Kalifornien, USA; 17.-21. März) am Stand 711. Entdecken Sie unsere Innovationen für Power-Management, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Zu finden sind diese in einer breiten Palette von Anwendungen: von regenerativen Energien, Haushaltsgeräten und Industriegütern bis hin zur effizienten Stromwandlung für Konsumelektronik sowie leistungsstarke Server und Telekommunikation. Weitere Informationen unter www.infineon.com/apec.

Informationsnummer

INFPMM201903-047

Pressefotos

  • Die neue OptiMOS™ 6 40 V-Produktfamilie von Infineon ist in den Gehäusetypen SuperSO8 und PQFN erhältlich.
    Die neue OptiMOS™ 6 40 V-Produktfamilie von Infineon ist in den Gehäusetypen SuperSO8 und PQFN erhältlich.
    OptiMOS6_40V_PQFN_3x3

    PNG | 274 kb | 800 x 421 px

  • Die neue OptiMOS™ 6 40 V-Produktfamilie von Infineon ist in den Gehäusetypen SuperSO8 und PQFN erhältlich.
    Die neue OptiMOS™ 6 40 V-Produktfamilie von Infineon ist in den Gehäusetypen SuperSO8 und PQFN erhältlich.
    OptiMOS6_40V_SuperSO8_TDSON-8

    PNG | 337 kb | 800 x 442 px