新しいOptiMOS™ 6 40Vファミリーを発表:秀逸なRDS(on) と優れたスイッチング性能

2019/03/29 | マーケットニュース

2019年3月14日、ミュンヘン(ドイツ)

ディスクリートパワーMOSFETテクノロジーにおける新たなスタンダードを目指すインフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、新しいOptiMOS™ 6 ファミリーを発表しました。本製品は、インフィニオンの薄型ウェハテクノロジーをベースに、大幅な性能向上を実現し、幅広い電圧に対応しています。新しい 40V MOSFETファミリーは、 サーバデスクトップPCワイヤレス充電器、急速充電器、OR回路(ORing)向けのスイッチング電源の同期整流に最適化されています。新しいOptiMOS 6ファミリーは、米国カリフォルニア州アナハイムで開催された展示会APEC 2019で展示されました。 

前世代の製品と比べて新しいOptiMOS 6 40Vファミリーは、オン抵抗を30%低減し、性能指数が向上しています。(Q g×R DS(on) 29%減、Q gd×R DS(on) 46%減)そのため、本デバイスは、スイッチング電源アプリケーションでの使用において、高負荷と低負荷に対するトレードオフを回避することができるので、広い出力範囲にわたって最適な効率を実現します。 

効率曲線において、OptiMOS 6はその優れたスイッチング性能により、低出力レベルで前世代製品よりも明らかに優れた特性を示しています。R DS(on)損失が支配的にもかかわらず高い出力レベルでもこの特性が維持されています。その結果として、熱設計が容易になり、また、並列に使用する必要性が低減することでステムコストを削減できるというメリットがあります。 

供給について

OptiMOS 6 パワーMOSFET 40Vファミリーは、2種類の異なるパッケージで提供します。

› SuperSO8、5mm×6mm、R DS(on)範囲 5.9mΩ~0.7mΩ

› PQFN 3×3、3.3mm×3.3mm、R DS(on)範囲 6.3mΩ~1.8mΩ

詳細は www.infineon.com/optimos6をご覧ください。 

APEC 2019 におけるインフィニオン

APEC 2019展示会およびカンファレンス(米国カリフォルニア州アナハイム、3月17~21日)では、再生可能エネルギー、家電、産業用アプリケーションから民生用アプリケーション向け高効率電力変換、高性能サーバ、テレコムに至るまで、さまざまなアプリケーションにおいて、生活を便利に、安全に、エコにする、インフィニオンの最新の電力管理イノベーションを展示しました。詳細は www.infineon.com/apecをご覧ください。

Information Number

INFPMM201903-047j

Press Photos

  • Infineon’s its new OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V family is available in SuperSO8 and PQFN packages.
    Infineon’s its new OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V family is available in SuperSO8 and PQFN packages.
    OptiMOS6_40V_PQFN_3x3

    PNG | 274 kb | 800 x 421 px

  • Infineon’s its new OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V family is available in SuperSO8 and PQFN packages.
    Infineon’s its new OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V family is available in SuperSO8 and PQFN packages.
    OptiMOS6_40V_SuperSO8_TDSON-8

    PNG | 337 kb | 800 x 442 px