Infineon erweitert den Tool- und Grafiksupport für PSoC™ 6 MCUs um das Embedded Wizard Studio

16.11.2021 | Market News

München – 16. November 2021 – Die Infineon Technologies AG erweitert die PSoC™ 6 Mikrocontroller-Familie (MCU) um die Grafikbibliothek und das Studio Tool von Embedded Wizard. Die Grafik-Engine des Embedded Wizard ist kompatibel mit der ModusToolbox™ und läuft auf dem CY8CKIT-062S2-43012 Entwicklungskit. Sie enthält zudem ein komplettes Benutzerhandbuch und unterstützt das Embedded Wizard Studio. Damit können Entwickler das Nutzererlebnis der Endverbraucher mit grafischen Benutzeroberflächen (GUI) verbessern, die einfach auf ihrer Hardware installiert werden können. Diese benötigen deutlich weniger Speicherplatz und sind hervorragend geeignet für Sprach- und Grafikfunktionen für Wearables, Haushaltsgeräte und andere Applikationen.

„Mit dem Embedded Wizard steht Entwicklern jetzt eine größere Anzahl an Software-Tools für ihre PSoC-6-MCU-Anwendungen zur Verfügung, wodurch leistungsstarke Grafiken unterstützt werden“, sagt Danny Watson, Principal Software Product Marketing Manager bei Infineon. „Unsere PSoC-6-Familie ermöglicht einfach zu bedienende, energieeffiziente IoT-Anwendungen mit einem einzigartigen Nutzererlebnis für batteriebetriebene Anwendungen. Wir freuen uns sehr, die komplette Embedded Wizard Tool-Suite mit unserer PSoC-6-Familie anbieten zu können.“

Embedded Wizard ist eine Embedded-GUI-Technologie von TARA Systems, die es erlaubt, plattformunabhängige, leistungsstarke GUIs auf ressourcenbeschränkten MCUs zu erstellen. Mit Embedded Wizard können Entwickler nun ihre Tools nutzen, um neue grafische Oberflächen zu generieren und diese auf ihrem PSoC 6 MCU einzurichten. Darüber hinaus können sie bereits vorhandene grafische Anwendungsbeispiele nun auch auf ihrer PSoC-Hardware ausführen.

Über Infineon PSoC 6 MCUs

Die PSoC 6-Architektur basiert auf einer extrem energieeffizienten 40-nm-Prozesstechnologie. Die MCUs nutzen ein energieeffizientes Design, um die Batterielebensdauer für gesicherte Wearables zu verlängern, auf bis zu einer ganzen Woche. Durch die Auswahl zwischen einer Dual-Core Arm® Cortex®-M4- oder Cortex®-M0+-Architektur besteht die Möglichkeit, Leistungsaufnahme und Leistung gleichzeitig zu optimieren. Entwickler können die Software-definierte Peripherie der MCU nutzen, um eigene analoge Front-Ends (AFEs) oder digitale Schnittstellen für innovative Systemkomponenten, wie E-Paper-Displays, zu entwerfen. Die PSoC 6 MCUs verfügen außerdem über die neueste Generation der branchenführenden kapazitiven CapSense™-Technologie von Infineon. Diese erlaubt moderne berührungs- und gestenbasierte Schnittstellen, die robust und zuverlässig sind.

Verfügbarkeit

Die herunterladbare Software von Embedded Wizard ist auf dem CY8CKIT-062S2-43012 Software Development Kit mit einem vollständigen Benutzerhandbuch und Support für die Tools verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://community.infineon.com/t5/ModusToolbox-Blog/bg-p/ModusToolbox.

Informationsnummer

INFCSS202111-020

Pressefotos

  • Infineon bietet die Grafikbibliothek und das Studio Tool von Embedded Wizard für die PSoC™ 6-Familie an. Entwickler können nun ihre Tools nutzen, um neue grafische Oberflächen zu generieren und diese auf ihrem PSoC 6 MCU einzurichten. Darüber hinaus können sie bereits vorhandene grafische Anwendungsbeispiele nun auch auf ihrer PSoC-Hardware ausführen.
    Infineon bietet die Grafikbibliothek und das Studio Tool von Embedded Wizard für die PSoC™ 6-Familie an. Entwickler können nun ihre Tools nutzen, um neue grafische Oberflächen zu generieren und diese auf ihrem PSoC 6 MCU einzurichten. Darüber hinaus können sie bereits vorhandene grafische Anwendungsbeispiele nun auch auf ihrer PSoC-Hardware ausführen.
    Embedded-Wizard-GUI

    JPG | 189 kb | 2126 x 1148 px