Die TRENCHSTOP™ 5 WR6-Familie im neuen TO-247-3-HCC-Gehäuse verbessert die Isolationsspannung und damit die Systemzuverlässigkeit
München – 30. Juni 2021 – Die Infineon Technologies AG stellt die neue 650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6-Familie im diskreten Gehäuse vor. Die Familie wird in einem TO-247-3-HCC geliefert und bietet ein breites Portfolio mit 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A und 70 A Nennstrom. Die Bauteile können als Ersatz für bisherige Technologien wie dem TRENCHSTOP 5 WR5 und dem HighSpeed 3 H3 von Infineon sowie für Technologien von Wettbewerbern eingesetzt werden. Die Familie ist für die Blindleistungskompensation (PFC) in privaten und kommerziellen Klimaanlagen sowie für Schweißanwendungen optimiert.
Die TRENCHSTOP 5 WR6-Produkte bieten sehr niedrige Leitungsverluste (30 A, 1,45 V bei 25°C) sowie geringste Schaltverluste (30 A, 1,55 mJ bei 175°C). Sie weisen eine sehr niedrige Sättigungsspannung (V CE(sat)) von 1,45 V auf sowie eine monolithisch integrierte Diode mit einer für die Zielanwendungen optimierten Diodenvorwärtsspannung. Dies führt zu einer erstklassigen Leistung und ermöglicht gleichzeitig niedrigere BOM-Kosten. Zusätzlich nutzt der Leistungsschalter die Vorteile der TRENCHSTOP 5 WR5-Serie, dem Vorgänger der TRENCHSTOP 5 WR6-Serie.
Das neue TO-247-3-HCC-Gehäuse der WR6-Familie erhöht die Kriech- und Luftstrecken, es verbessert damit die Nennisolationsspannung. Damit ermöglicht die Produktfamilie zuverlässigere Systemdesigns, die resistent sind gegen Verschmutzung und Kondensation – wie dies häufiger etwa bei Außengeräten von Klimaanlagen vorkommt. Darüber hinaus reduziert der TRENCHSTOP 5 WR6 die Gesamtbetriebskosten durch eine geringere Ausfallrate, während dieser gleichzeitig Anwendungen mit höherer Schaltfrequenz ermöglicht.
Verfügbarkeit
Die diskrete TRENCHSTOP 5 WR6-Familie kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/wr6.
Informationsnummer
INFIPC202106-079
Pressefotos
-
Die 650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6-Familie wird in einem TO-247-3-HCC-Gehäuse geliefert und bietet ein breites Portfolio mit 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A und 70 A Nennstrom. Sie bieten sehr niedrige Leitungsverluste (30 A, 1,45 V bei 25°C) sowie geringste Schaltverluste (30 A, 1,55 mJ bei 175°C). Die Leistungsschalter weisen eine sehr niedrige Sättigungsspannung (VCE(sat)) von 1,45 V auf sowie eine monolithisch integrierte Diode mit einer für die Zielanwendungen optimierten Diodenvorwärtsspannung.TRENCHSTOP_5_WR6_650_V_TO247-3
JPG | 306 kb | 1535 x 1996 px
-
Die 650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6-Familie wird in einem TO-247-3-HCC-Gehäuse geliefert und bietet ein breites Portfolio mit 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A und 70 A Nennstrom. Sie bieten sehr niedrige Leitungsverluste (30 A, 1,45 V bei 25°C) sowie geringste Schaltverluste (30 A, 1,55 mJ bei 175°C). Die Leistungsschalter weisen eine sehr niedrige Sättigungsspannung (VCE(sat)) von 1,45 V auf sowie eine monolithisch integrierte Diode mit einer für die Zielanwendungen optimierten Diodenvorwärtsspannung.TRENCHSTOP_5_WR6_650_V_TO247-3_Combi
JPG | 218 kb | 1535 x 1212 px