Infineon präsentiert 12 A und 20 A Synchron-Buck-Reglerfamilie mit schneller COT-Architektur für DC-DC-POL-Anwendungen

07.12.2023 | Market News

München, 7 Dezember 2023 – Moderne Stromversorgungssysteme erfordern hocheffiziente und kompakte Regler. Infineon Technologies adressiert diese Herausforderung mit der TDA388xx-Familie, die auf die Märkte Server, KI, Datacom, Telekommunikation und Storage ausgelegt ist. Die 12 A und 20 A Synchron-Abwärtsregler optimieren ihre Leistung mit einem schnellen COT-Steuerungsschema (Constant On-Time). Dieser Ansatz gewährleistet ein schnelles Einschwingverhalten, minimiert die Anzahl der passiven Komponenten und verringert den Platzbedarf auf der Leiterplatte. Sie sind vielseitig und für den Betrieb in einem breiten Eingangsspannungsbereich von 4,0 V bis 16 V ausgelegt. Eine externe Vorspannungsversorgung erweitert den Anwendungsbereich in verschiedenen DC-DC-Anwendungen zusätzlich. Die Markteinführung dieser Regler ermöglicht einen deutlichen Sprung in der Effizienz und Kompaktheit von Stromversorgungssystemen.

Die vier Abwärtsregler der TDA388xx-Familie (TDA38812, TDA38813, TDA38825 und TDA38826) zeichnen sich durch ihre interne Kompensation aus, wodurch die Benutzerfreundlichkeit verbessert und der Bedarf an externen Komponenten reduziert wird. Sie zeichnet sich durch ein flexibles Design aus, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist und umfasst wählbare Schaltfrequenzen und eine Soft-Start-Funktion. Die Regler bieten außerdem eine programmierbare Strombegrenzung für eine präzise Steuerung. Sie unterstützen den Festfrequenz-Dauerleitungsmodus (FCCM) und den diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM). Darüber hinaus ist eine Spannungsnachführung über einen externen Referenzeingang möglich. Diese Flexibilität ist entscheidend für die unterschiedlichen Anforderungen von Stromversorgungssystemen. Diese Eigenschaften tragen zusammen zur Anpassungsfähigkeit und Effizienz der Reglerfamilie bei.

Die TDA388xx-Serie zeichnet sich durch die eingebauten Schutzfunktionen aus, mit denen die Systemsicherheit während eines Störungsfalls gewährleistet wird. Dazu gehören die Vorspannungseinschaltung und die thermisch kompensierte Strombegrenzung. Ein Überspannungsschutz (OVP) und ein Unterspannungsschutz (UVP) sind ebenfalls integriert. Darüber hinaus ist eine thermische Abschaltung für zusätzliche Sicherheit integriert. Die Serie ist in einem ROHS-konformen QFN-21-Gehäuse untergebracht. Sie arbeitet effektiv über einen Temperaturbereich von -40 bis 125°C. Diese Kombination von Eigenschaften macht den TDA38825/26/12/13 ideal für anspruchsvolle Stromversorgungssysteme.

Verfügbarkeit

Die TDA388xx Familie ist in einem Standard QFN-21 (3 mm x 4 mm) Gehäuse erhältlich und kann bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/integrated-pol-voltage-regulators.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/press

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Informationsnummer

INFPSS202312-036

Pressefotos

  • Die vier Abwärtsregler der TDA388xx-Familie von Infineon zeichnen sich durch ihre interne Kompensation aus, wodurch die Benutzerfreundlichkeit verbessert und der Bedarf an externen Komponenten reduziert wird. Der Schlüssel zur TDA388xx-Serie sind die eingebauten Schutzfunktionen, die die Systemsicherheit unter Fehlerbedingungen gewährleisten. Die 12 A und 20 A Synchron-Abwärtsregler nutzen ein schnelles COT-Steuerungsschema (Constant On-Time) zur Optimierung der Leistung. Dies gewährleistet ein schnelles Einschwingverhalten und minimiert die Anzahl der passiven Komponenten.
    Die vier Abwärtsregler der TDA388xx-Familie von Infineon zeichnen sich durch ihre interne Kompensation aus, wodurch die Benutzerfreundlichkeit verbessert und der Bedarf an externen Komponenten reduziert wird. Der Schlüssel zur TDA388xx-Serie sind die eingebauten Schutzfunktionen, die die Systemsicherheit unter Fehlerbedingungen gewährleisten. Die 12 A und 20 A Synchron-Abwärtsregler nutzen ein schnelles COT-Steuerungsschema (Constant On-Time) zur Optimierung der Leistung. Dies gewährleistet ein schnelles Einschwingverhalten und minimiert die Anzahl der passiven Komponenten.
    TDA388xx

    JPG | 485 kb | 2126 x 988 px