Infineon präsentiert intelligente Leistungsmodule CIPOS™ Maxi für industrielle Motorsteuerung mit bis zu 4 kW Nennleistung

12.08.2024 | Market News

München, 12. August 2024 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre TRENCHSTOP™ IGBT7-Produktfamilie der siebten Generation um die CIPOS™ Maxi intelligenten Leistungsmodule (IPMs) für Motorantriebe mit geringer Leistung. Die Bauteile der neuen IM12BxxxC1-Serie basieren auf der TRENCHSTOP IGBT7 1200 V-Technologie und verfügen über eine schnelle EmCon 7 Diode. Dank des neuesten Micro-Pattern-Trench-Designs bietet er hervorragende Kontrolle und Leistung. Das führt zu einer erheblichen Verlustreduzierung, einem verbesserten Wirkungsgrad und einer höheren Leistungsdichte. Das Portfolio umfasst drei neue Produkte in Varianten von 10 A bis 20 A für Nennleistungen bis zu 4,0 kW: IM12B10CC1, IM12B15CC1 und IM12B20EC1.

Die IPMs sind in einem DIP 36x23D Gehäuse untergebracht. Dieses integriert verschiedene Leistungs- und Steuerungskomponenten, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Leiterplattengröße zu optimieren und die Systemkosten zu senken. Damit ist es das kleinste Gehäuse für 1200 V IPMs mit der höchsten Leistungsdichte und der besten Leistung in seiner Klasse. Die IM12BxxxC1-Serie eignet sich besonders für Antriebe mit geringer Leistung in Anwendungen wie Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Wärmepumpen und Außenlüftern für Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen.

Die neue IPM-Serie bietet ein isoliertes, zweireihiges und vollständig vergossenes Gehäuse für hervorragende Wärmeabfuhr und Isolation zum Kühlkörper. Außerdem erfüllt sie die EMI- und Überlastschutzanforderungen für anspruchsvolle Designs. Als weitere Schutzfunktion sind die IPMs mit einem unabhängigen, UL-zertifizierten Temperaturthermistor ausgestattet. CIPOS™ Maxi beinhaltet einen robusten SOI-Gate-Treiber mit sechs Kanälen und integrierter Totzeit, um Schäden durch Transienten zu vermeiden. Er verfügt über einen Unterspannungsschutz an allen Kanälen und eine Überstromabschaltung. Mit seinem Multifunktions-Pin ermöglicht das IPM eine hohe Designflexibilität für verschiedene Zwecke. Die Emitter-Pins der Low-Side sind für die Überwachung des Phasenstroms zugänglich, wodurch der Antrieb leicht zu steuern ist. 

Verfügbarkeit

Die drei Varianten des CIPOS Maxi IM12BxxxC1-Portfolios können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/CIPOS-Maxi.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Informationsnummer

INFGIP202408-135

Pressefotos

  • Infineon erweitert seine TRENCHSTOP™ IGBT7-Produktfamilie der siebten Generation um die CIPOS™ Maxi intelligenten Leistungsmodule (IPMs) für Motorantriebe mit geringer Leistung.
    Infineon erweitert seine TRENCHSTOP™ IGBT7-Produktfamilie der siebten Generation um die CIPOS™ Maxi intelligenten Leistungsmodule (IPMs) für Motorantriebe mit geringer Leistung.
    CIPOS_Maxi_MDIP-24_Combi_DIM-Pole

    JPG | 313 kb | 2126 x 1092 px