Solider Start ins Geschäftsjahr 2015

29.01.2015 | Quartalsergebnisse

  • Q1 GJ 2015: Umsatz von 1.128 Millionen Euro, 15 Prozent über Vorjahresquartal; Segmentergebnis 169 Millionen Euro; Segmentergebnis-Marge 15,0 Prozent. Segmentergebnis-Marge positiv beeinflusst durch Wechselkursentwicklung und Einmaleffekt aus der Anpassung der Mietzahlungen für die Konzernzentrale. Ohne diese Effekte hätte Segmentergebnis-Marge am oberen Ende der Prognose gelegen
  • Ausblick Q2 GJ 2015 (ohne International Rectifier) : Umsatzanstieg gegenüber Vorquartal von 5 bis 9 Prozent und Segmentergebnis-Marge zwischen 12 und 13 Prozent erwartet
  • Ausblick GJ 2015 (ohne International Rectifier) : Bei einem unterstellten EUR/US$-Dollar-Wechselkurs von 1,20 wird ein Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr von 12 Prozent plus oder minus 2 Prozentpunkte mit einer Segmentergebnis-Marge im Mittelpunkt der Wachstumsspanne zwischen 14 und 15 Prozent erwartet
  • Akquisition von International Rectifier am 13. Januar 2015 erfolgreich abgeschlossen. Infineon stärkt Position als größter Anbieter von Leistungshalbleitern mit dem breitesten Produkt- und Technologieportfolio für Energieeffizienzanwendungen

Neubiberg, 29. Januar 2015 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2014 abgelaufene erste Quartal des  Geschäftsjahres 2015 bekannt.

Die vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) finden Sie als PDF-Download im Download-Bereich (siehe unten).

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFXX201501-023

Pressefotos

  • Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands, Infineon Technologies AG
    Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands, Infineon Technologies AG
    Reinhard Ploss

    JPG | 1,42 mb | 2126 x 1417 px

Download-Service