Infineon erhält Investment-Grade-Rating ‚BBB‘ von S&P auf Basis angepasster Ziele für die Kapitalstruktur
München, 16. Februar 2016 – Die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat erstmalig ein langfristiges Kreditrating für die Infineon Technologies AG vergeben. S&P bewertet die Bonität mit ‚BBB‘ (Ausblick ‚stabil‘). Damit hält Infineon die derzeit beste S&P-Bewertung eines europäischen Halbleiterherstellers. Die Analyse würdigt das im Branchenvergleich überdurchschnittlich starke Wachstum von Infineon sowie die führende Marktposition in mehreren Bereichen. Außerdem überzeugte S&P das starke Finanzprofil. Eingeflossen sind dabei auch angepasste Kapitalstrukturziele: Die Bruttoliquidität soll künftig 1 Milliarde Euro sowie zusätzlich 10 bis 20 Prozent des Umsatzes betragen. Für die Bruttofinanzschulden von Infineon gilt unverändert die Obergrenze von höchstens dem Zweifachen des EBITDA.
Die bisherige Zielbandbreite für die Bruttoliquidität, die im Jahr 2010 definiert worden war, belief sich auf 30 bis 40 Prozent des Umsatzes. Das angepasste Liquiditätsziel trägt dem gestiegenen Umsatz und der höheren Ertragskraft von Infineon Rechnung. Mit dem fixen Sockelbetrag von 1 Milliarde Euro soll weiterhin eine solide Liquiditätsreserve für Eventual- und Pensionsverbindlichkeiten vorgehalten werden, welche unabhängig vom Umsatz sind. Darüber hinaus sollen mit 10 bis 20 Prozent des Umsatzes jederzeit ausreichend Barmittel zur Verfügung stehen, um das operative Geschäft in allen Zyklusphasen finanzieren zu können, unabhängig vom aktuellen Kapitalmarktumfeld.
„Standard & Poor’s bestätigt hiermit unseren Investment-Grade-Status, der bereits Grundlage für die Ableitung unserer bisherigen Kapitalstrukturziele war“, sagte Dominik Asam, Finanzvorstand von Infineon. „Das Kreditrating unterstützt uns dabei, unsere auf organisches Wachstum ausgerichtete Strategie – soweit geschäftspolitisch und finanziell sinnvoll – noch flexibler mit möglichen Zukäufen zu ergänzen“, sagte Asam.
Infineon hatte 2015 bereits ohne formales Rating erfolgreich zwei Anleihen begeben. Das Rating erschließt für Infineon zusätzliche Kreise potenzieller Investoren. Davon verspricht sich Infineon künftig bessere Finanzierungskonditionen für die Aufnahme von Fremdkapital.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFXX201602-026
Pressefotos
-
Dominik Asam, Finanzvorstand der Infineon Technologies AGDominik_Asam
JPG | 1,11 mb | 1535 x 2307 px