英飞凌通过推出双通道DC-DC控制器扩展了LITIX™ Power家族产品,无需配备微控制器即可驱动汽车LED前大灯
Chen Ivy 发表于 2022-05-18
LED照明不仅能够提升道路行车安全,还有利于实现灵活的造型设计,带来全新的设计趋势,在汽车领域正变得越来越重要。为了满足随之产生的市场需求,英飞凌科技股份公司于2022年5月18日推出了双通道独立式DC-DC控制器TLD6098-2ES,进一步壮大其LITIX™ Power系列的产品阵容。该控制器是首款无需额外配备微控制器就能自行驱动一个完整的汽车LED前大灯的产品。它可以实现LED前大灯的4种标准功能:远光灯(HB)、近光灯(LB)、日间行车灯(DRL)和转向信号灯(TURN)。此外,LITIX Power系列产品还可以充当一个灵活的电源,满足车外LED照明灯对日益增长的动画效果的需求。
TLD6098-2ES是一款采用多拓扑结构的控制器,可支持升压、降压、SEPIC和反激式拓扑结构。集成的PMOS栅极驱动器具备高边负载断开功能,可调低LED亮度,从而确保较高的系统可靠性。此外,集成的扩频调制器提升了EMC性能,便于在客户现场进行系统验证。TLD6098-2ES的每个通道都能提供模拟和PWM调光功能,可精确控制LED亮度。TLD6098-2ES具有较宽的输入电压范围,为4.5 V-60 V,甚至可以支持工作电压为24V的电池系统应用。
供货情况
LITIX Power系列产品现已支持订购!如需了解更多信息,请访问:www.infineon.com/litix-power。
如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy。