インフィニオン、電流容量180A、クラス最小オン抵抗1mΩ未満を実現した、車載アプリケーション向け30V MOSFETを発売
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、世界最小のRDS(on)によって、高電流の車載アプリケーションに対応する30VパワーMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)を 発売しました。新製品の30V MOSFET「OptiMOS™-T2」は、ドレイン電流が180A、R DS(on)はゲート・ソース間電圧10Vにおいてわずか 0.9mΩという、Nチャンネル・デバイスです。D2PAK-7パッケージで提供される「IPB180N03S4L-H0」は、標 準パッケージでパワーMOSFETの顧客ニーズに応え、コストを最小限に抑えつつ、高い定格電流と業界最小のR DS(on)を両立させることができます。
この「OptiMOS-T2」デバイスは、インフィニオンのパワーMOSFET向けの強力な第2世代トレンチ技術をベースとしており、高電流の自動車モータ駆動アプリケーションや電動ステアリング( EPS)のほか、とりわけスタート/ストップ機能に適しています。
コストと効率性の理由により、トレンチ技術のコンセプトを支持する業界内での明確なトレンドが存在しています。パワーMOSFETトレンチ技術「OptiMOS-T2」では、これまでの技術と比べ、R DS(on)とゲートチャージがともに大幅な向上を実現しています。この結果、ゲートチャージとR DS(on)の積で表される性能指数(FoM)は業界最小レベルです。さらに、インフィニオンの画期的な高電流「Powerbond」技術は、M OSFETでのワイヤボンドの限界に取り組むことで、ワイヤボンドのR DS(on)ドロップを削減し、電流容量を向上させます。これによって、ワイヤボンドの低温状態が維持されることで、信頼性も強化されます。この最新のPowerbond技術では、シ ングルMOSFETで最大4つのダブルステッチ500μmワイヤボンドが実現し、標準パッケージで180Aの定格電流が可能です。
「OptiMOS-T2」テクノロジーと堅牢なパッケージは、感湿レベル1(MSL1)でのリフローソルダー時に260℃対応できるよう設計されており、鉛フリーめっきでRoHSに準拠します。「 IPB180N03S4L-H0」パワーMOSFETは、米国車載電子部品評議会(AEC)の基準(AEC-Q101)に完全適合しています。インフィニオンの先進的なトレンチ技術は、低ゲートチャージ、低 キャパシタンス、低スイッチング損失、最高のFoMを実現することで、電気モータの効率性をかつてない水準に高めつつ、EMCエミッションを最小限に抑えます。さらに、ゲートチャージの最適化により、ド ライバ出力段を小型化できます。
「IPB180N03S4L-H0」は、多くのMOSFETを並列的に動作させる必要のある高電流アプリケーション(500A以上)に対応します。「IPB180N03S4L-H0」は 180Aの定格電流を持つため、高電流システムに要求される並列MOSFETの数を1つ減らすことができ、電流共有、熱的挙動、コストを最適化します。自動車の電気モータが効率化に向け、パルス幅変調(PWM)制 御へと移行する中、「OptiMOS-T2」の30V製品は、逆接続からバッテリを保護することもできます。
インフィニオンのトルステン・ブランケ(Dr. Torsten Blanke)(標準車載用パワー担当製品マーケティングディレクター)は、次のように述べています。「インフィニオンでは、『 OptiMOS-T2』トレンチ技術を採用し、堅牢なパッケージで優れた性能と最高の品質を実現したクラス最高の車載用MOSFETを幅広く提供しています。定格電流180Aの新型30V「OptiMOS-T2」 デバイスを発表し、標準パッケージでの最高の電流機能とトレンチ技術で最小のR DS(on)を実現することで、インフィニオンは再び、ベンチマークを打ち立てました」
供給状況
ドレイン電流が180A、R DS(on)がわずか0.9mΩの30V「IPB180N03S4L-H0」デバイスは、量産出荷を開始しています。さらに、インフィニオンでは、30V/180Aのタイプ(「 IPB180N03S4L-01」)も提供しています。これは、極めてコスト重視のアプリケーション向けに、10Vのゲート・ソース間電圧で1.05mΩのR DS(on)を実現します。いずれのハイパワーMOSFETも、D2PAK-7の標準パッケージで提供されます。
詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/automotivemosfet/
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201007.060
Press Photos
-
Infineon's OptiMOS™-T2 30V MOSFETs are ideal for use in high-current automotive motor drive applications, electric power steering (EPS) and start/stop functionality.OptiMOS-T2_30V
JPG | 843 kb | 1772 x 1181 px