モバイルワールドコングレス: インフィニオン、モバイル民生用デバイス向けeSIMソリューションを発表

2019/03/01 | マーケットニュース

2019年2月25日、ミュンヘン(ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG、FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、 2月25~28日にバルセロナ(スペイン)で開催されたモバイルワールドコングレス(ホール6、スタンド6C41)において、モバイル民生用デバイス専用に設計した新しい組込みSIM(eSIM)ソリューションを発表しました。インフィニオンは、携帯端末、タブレット、ノートPCメーカー向けに、半導体チップ、オペレーティングソフトウェア、サービスで構成される、試験済み、認証済みのエンドツーエンドソリューションを提供します。

eSIMの民生用デバイスへの技術的組込みをさらに容易にし、市場投入を早めるために、インフィニオンでは、モバイル通信事業者と協力してデータプランを提供することも可能です。 

ABI Researchのレポート「eSIM and the Consumer Market」(2018年第3四半期)によれば、eSIMスマートフォン市場は、毎年増加して2023年には4億4千万台に達する見込みです。主要なデバイスメーカーは、最新のスマートフォンにこのテクノロジーを組み込むことを決定しました。 

組込みSIMは、より良い設計の選択肢をデバイスメーカーに提供するとともに、より高い柔軟性を求める消費者の要望にも合致するので、利用が増加しています。たとえば、ユーザーは、外出先でモバイル通信事業者を切り替えたり、異なるキャリアからさまざまな顧客志向のサービスにアクセスしたりできるようになります。さらに、セキュリティ性能については、SIMベースの携帯電話接続は、エンドツーエンドの暗号化およびセキュアな鍵交換を実施しているので、一般的には、通常の無線ネットワーク接続よりもセキュリティ侵害に強くなっています。 

インフィニオンのeSIMソリューションは、デバイスメーカーに多くのメリットを提供します。

  • わずか4mm²というeSIMのフットプリントにより、設計の自由度拡大、製造プロセスの簡素化
  • 個別のSIMスロット不要
  • 在庫管理単位の単一化により、物流およびグローバル配送の簡素化
  • 新しい革新的ビジネスモデルの可能性 

本製品は、2019年中頃以降にサンプル出荷可能となる予定です。

Information Number

INFDSS201902-040j

Press Photos

  • Embedded SIMs are on the rise as they provide better design options for device manufacturers  and meet increasing consumer demand for more flexibility.
    Embedded SIMs are on the rise as they provide better design options for device manufacturers and meet increasing consumer demand for more flexibility.
    eSIM_Consumer_market_devlopment

    JPG | 345 kb | 1500 x 937 px

  • Infineon new eSIM solution is designed specifically for mobile consumer devices. Manufacturers of mobile handsets, tablets and laptops benefit from a tested and certified end-to-end solution comprising a chip, operating software and services.
    Infineon new eSIM solution is designed specifically for mobile consumer devices. Manufacturers of mobile handsets, tablets and laptops benefit from a tested and certified end-to-end solution comprising a chip, operating software and services.
    Infineon_eSIM_MWC

    JPG | 1.84 mb | 5400 x 3900 px