インフィニオン、自動車、産業機器、通信市場向けの世界で最も先進的かつ安全なNORフラッシュメモリ、Semper™Secureを発表

2020/06/17 | マーケットニュース

2020年6月16日、ミュンヘン(ドイツ)、サンノゼ(カリフォルニア州)  

インフィニオンテクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、サイプレスセミコンダクタ社の買収により、メモリソリューション分野における専門技術が強化されました。本日インフィニオンは、賞を受賞したSemper NORフラッシュメモリプラットフォームに、Semper Secureを追加することを発表しました。Semper NORフラッシュで実証済みの堅牢なスマートメモリアーキテクチャを用いたSemper Secure NORフラッシュは、単一のNORフラッシュデバイスにセキュリティと機能的安全性を組み合わせて、最先端のコネクテッドカー、産業機器、通信システムに必要なセキュリティ、安全性、信頼性を提供する世界初のメモリソリューションです。

コネクテッドシステムの急速な拡大により、これまで以上に高度なシステムセキュリティが求められています。Semper Secure NORフラッシュは、厳しい要件を満たす信頼性の高いソリューションを提供し、重要なシステム情報を保護します。プロセッサに外付けされるNORフラッシュには、さまざまな攻撃に対してセキュリティ上の脆弱性の問題があり、安全なフラッシュソリューションを確立することが特に重要となっています。Semper Secureは、ハードウェアの信頼の基点として機能し、エンドツーエンドの保護を提供する、唯一のNORフラッシュソリューションです。さらに、Semperソリューション開発キットは、システム統合が容易で製品化までの時間を短縮、総所有コストを削減します。

インフィニオンテクノロジーズLLCメモリソリューション責任者であるサム ゲーハ(Sam Geha)は、次のように述べます。「情報の保護とシステムの整合性の維持を重視する顧客にとって、セキュリティで保護されたコネクテッドシステムを持つことは最優先事項です。コネクテッドシステムのコードとデータを保護するために、外付けNORフラッシュのセキュリティ機能の一層の強化が求められており、メモリへの高度な暗号化セキュリティ機能が搭載される必要性はますます高まっています。当社のSemper Secure NORフラッシュアーキテクチャは、機能的に最も安全とされるSemper製品に安全なサブシステムを追加することにより、エンドツーエンドの永続的な保護を可能にし、システムが危険にさらされないよう効率的に保護します。」 

Objective Analysisの社長であるジム ハンディ(Jim Handy)は次のように述べています。「フラッシュがホストプロセッサに外付けされるようになり、組み込みシステム全体をを保護する方法の開発がますます重要になっています。MCUへの組み込みができなくなった時に、フラッシュメモリ自体を保護するインフィニオンのアプローチは、デザインエンジニアにより多くの汎用性を提供する魅力的なアーキテクチャです。」

Semper Secure NORフラッシュファミリには、-40°C~+125°Cという広い温度範囲をサポートした車載向けAEC-Q100規格準拠品も用意され、1.8Vおよび3.0Vの動作電圧をサポートし、128Mb、256Mb、512Mbの3つの容量が用意されています。Semper Secure NORフラッシュは、ISO 26262規格に完全に準拠して設計され、また、ASIL-B機能安全にも準拠しており、ASIL-Dまでのシステムで使用できます。実装されたEnduraFlex™アーキテクチャは、パーティションごとに高耐久性またはデータの長期保存用に最適化を図れるため、システムデザインを簡素化します。これらのデバイスは、クアッド シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI)、オクタルインターフェース、およびHyperBus™インターフェースに対応しています。オクタルおよびHyperBusインターフェース搭載製品は、高速x8シリアルNORフラッシュに関するJEDEC eXpanded SPI (xSPI) 規格に準拠し、最大400MBpsの読み出し帯域幅を実現します。 

供給状況

インフィニオンの256Mb Semper Secure NORフラッシュデバイスは現在、主要顧客向けにサンプルを出荷中で、2021年の第2四半期に量産が見込まれています。

 

 

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2019会計年度(9 月決算)の売上高は80億ユーロ、従業員は世界全体で約4万1400人。2020年4月には米国を拠点とするサイプレスセミコンダクタ社を買収し、インフィニオンは世界の半導体メーカー上位10社に名を連ねることになりました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 詳細は、 www.infineon.com/sempersecure をご覧ください。

本プレスリリースのオンライン版は、 www.infineon.com/press をご覧ください。

公式アカウントをフォロー: Twitter - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFXX202006-069j

Press Photos

  • Semper™ Secure is the first memory solution to combine security and functional safety in a single NOR flash device
    Semper™ Secure is the first memory solution to combine security and functional safety in a single NOR flash device
    Semper_Secure_English

    JPG | 380 kb | 3000 x 1688 px