フルプログラマブルな3相ゲートドライバIC、EiceDRIVER™ 6EDL7141 次世代の高度なモーター制御アプリケーションを実現

2021/06/17 | マーケットニュース

2021年6月14日、ミュンヘン (ドイツ)

 インフィニオンテクノロジーズAG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、次世代の革新的で高性能なバッテリ駆動製品を実現するために、3相ゲートドライバICの EiceDRIVER™製品ポートフォリオを拡大します。 バッテリ式パワーツールサービスロボットなど、普及が進むバッテリ駆動の民生用および産業用アプリケーションには、最高の安全基準を満たす最先端で信頼性が高く、コストとエネルギー効率に優れたモータ制御ソリューションが求められています。EiceDRIVER 6EDL7141の高度なモーター制御アプリケーションのためのフルプログラマブル ソリューションは、7x7 mm 2のフットプリントの48ピンVQFNにパッケージ化され、より高い電力密度を実現し、システム全体の効率を高めます。 

市場をリードするインフィニオンの パワーMOSFETと組み合わせることで、お客様はインフィニオンをワンストップショップとして活用し、完全なエンドソリューションを開発することができるようになります。

EiceDRIVER 6EDL7141は、ゲート駆動出力の設定を行うためのSPIインターフェイスおよび、すべてのシステム機能を提供するための内蔵電源とデュアルチャージポンプを備えています。

動作電圧は5.5~60V、駆動電流は最大1.5Aまで設定可能で、アプリケーションに合わせて多くのMOSFETを高効率に駆動することができます。6EDL7141は、ゲートドライバへ供給する電源電圧を7V、10V、12V、15Vの間で調整可能です。また、デュアルチャージポンプを内蔵しているため、バッテリー電圧が低い場合でもゲート駆動能力を維持し続けることができます。さらに、このスマートドライバーは、調整可能なゲートドライブの設定および、数種類のドライブ電流レベルとスルーレートを制御するタイミングオプションを備えており、システムの電磁障害(EMI)を最小限に抑えることができます。6EDL7141のすべての設定は、利用可能なGUIで簡単に変更することができます。

さらに、故障に対する最高レベルのシステム信頼性を提供するために、6EDL7141は以下の保護機能を備えています。

- シャント抵抗方式またはRDS(on)方式による過電流保護 (OCP), DVDD LDOのOCP, 降圧コンバーのOCP (PCMC)

- PVDD,ゲートドライバ電源,DVDD LDOに対する低電圧誤動作防止回路(UVLO)

- 温度警告およびシャットダウン

- 設定可能なウォッチドッグ

- ホールセンサ入力によるロータロック検出

- メモリエラー

供給状況

EiceDRIVER 6EDL7141 モータ制御用3相ゲートドライバICは,7x7 mm 2のVQFN 48ピン・パッケージで提供されます。詳細は www.infineon.com/6edl7141.でご覧いただけます。

Information Number

INFPSS202106-077j

Press Photos

  • With an operating voltage ranging from 5.5 to 60 V and a configurable driving current up to 1.5 A, the fully programmable three-phase driver IC EiceDRIVER™ 6EDL7141 can drive a wide range of MOSFETs effectively to fit the application. It features an adjustable gate driver supply voltage setting between 7 V, 10 V, 12 V and 15 V.
    With an operating voltage ranging from 5.5 to 60 V and a configurable driving current up to 1.5 A, the fully programmable three-phase driver IC EiceDRIVER™ 6EDL7141 can drive a wide range of MOSFETs effectively to fit the application. It features an adjustable gate driver supply voltage setting between 7 V, 10 V, 12 V and 15 V.
    EiceDRIVER_6EDL7141_VQFN-48

    JPG | 478 kb | 1640 x 1056 px