インフィニオンのAIROC™ CYW43022 Wi-Fi 5およびBluetooth®コンボ、最大65%の電力削減により、IoTアプリケーションのバッテリー寿命を延長
2023年3月6日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX:IFNY) は本日、新しいAIROC™ CYW43022超低消費電力、デュアルバンドWi-Fi 5およびBluetooth®コンボを発表し、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth製品のポートフォリオを拡大しました。CYW43022の超低消費電力アーキテクチャは「ディープスリープ」時の電力使用量を最大65%削減し、スマート ロック、スマート ウェアラブル、IPカメラ、サーモスタットなどのアプリケーションのバッテリー寿命を大幅に延長する、業界最高水準の性能を提供します。
インフィニオンのWi-Fi製品ライン担当バイスプレジデントのシバラム トリクタム (Sivaram Trikutam) は「インフィニオンはWi-FiとIoT技術のリーダーとして、最も電力に敏感な消費者向け機器のバッテリー寿命を最大化する革新的なアプローチを開発しました。また、バッテリーで動作するIoT機器のスリープ電力を最適化することで、競合するソリューションと比較して、消費者はより長いバッテリー寿命を享受できるようになりました。Wi-FiとBluetoothの組み合わせで業界最小の消費電力を実現したこの新しいソリューションにより、より多くのデバイスがよりスマートかつコネクテッド、様々な環境で多用途に使用できるようになります」と述べています。
本製品は、Wi-Fiネットワークオフロードおよび組み込みBluetoothスタックを含み、ホストプロセッサの電力需要を削減します。アンテナを小さくした設計や、より遠くまで無線のカバレッジを拡張するため、送信電力+18 dBmのクラス1 のBluetooth PAが含まれています。インフィニオンの署名入りファームウェアを必要とするファームウェアイメージ認証によるセキュアブートで、ハッカーの攻撃から保護します。
AIROC™ のワイヤレス コネクティビティ製品について
Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energy、Wi-FiとBluetoothのコンボを網羅するインフィニオンのAIROC™ワイヤレス製品は、10億台以上のデバイスを出荷しており、IoTソリューションの主要な選択肢となっています。
幅広いポートフォリオには、業界をリードする堅牢な性能を実現する、高性能で信頼性の高い超低消費電力製品が含まれています。AIROC™製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームで共通のソフトウェアフレームワークを活用し、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアとツールにあらかじめ統合されているため、開発者は高品質で差別化された製品を期限内に予算内で市場に提供することができます。 Infineon Developer Communityでは、アプリケーションサポートエンジニアにオンラインで直接アクセスすることができます。
供給体制について
インフィニオンのAIROC™ CYW43022超低消費電力、デュアルバンドWi-Fi 5とBluetoothの販売中です。詳細は www.infineon.com/CYW43022をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Information Number
INFCSS202303-074j
Press Photos
-
Infineon’s AIROC™ CYW43022 ultra-low power, dual-band Wi-Fi 5 and Bluetooth 5.3 combo includes Wi-Fi network offloads and an embedded Bluetooth stack reducing power demands on host processors. To support designs with smaller antennas or designs that require longer reach, the combo includes a Class 1 Bluetooth PA with +18 dBm transmit power. Its ultra-low power architecture delivers industry-leading performance, with up to a 65 percent reduction in power usage during “deep sleep,” significantly extending battery life for battery-operated IoT devices.AIROC_CYW43022_application
JPG | 344 kb | 2126 x 1417 px
-
Infineon’s AIROC™ CYW43022 ultra-low power, dual-band Wi-Fi 5 and Bluetooth 5.3 combo includes Wi-Fi network offloads and an embedded Bluetooth stack reducing power demands on host processors. To support designs with smaller antennas or designs that require longer reach, the combo includes a Class 1 Bluetooth PA with +18 dBm transmit power. Its ultra-low power architecture delivers industry-leading performance, with up to a 65 percent reduction in power usage during “deep sleep,” significantly extending battery life for battery-operated IoT devices.AIROC_CYW43022_product
JPG | 835 kb | 2126 x 2004 px