インフィニオン、強化されたIntegrity Guard 32を搭載した新コントローラー ファミリーTEGRION™を発表
セキュリティ、効率性、性能、および実装の容易さの基準を打ち立てる
2023年7月25日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、 同社の 28 nm セキュリティ コントローラーの最も充実した幅広いポートフォリオである、新しい TEGRION™ セキュリティ コントローラー ファミリーを発表しました。新しい Integrity Guard 32 セキュリティ アーキテクチャと先進の Arm® v8-M 命令セットを統合し、デバイスの性能を強化します。TEGRION™ セキュリティ コントローラーは、長きにわたり製品ライフサイクルをサポートしながら、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を実現します。TEGRION™ セキュリティ コントローラーの充実したポートフォリオは、スマートホーム、スマートモビリティ、スマートインダストリーから、決済、電子ID、ライフスタイルまで、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されています。
インフィニオンのシニア バイス プレジデント兼デジタル セキュリティ&アイデンティティのジェネラル マネージャーであるヤニス カビトグルー (Ioannis Kabitoglou) は「インフィニオンは、TEGRION™ セキュリティ コントローラー製品ファミリーへの投資と販売を通して、セキュリティ市場に長く取り組んでまいります。これは、当社がこれまでに発売した中で最も強力なセキュリティ コントローラーです。お客様からの好意的なフィードバックを頂いており、TEGRION™ セキュリティ コントローラー製品ファミリーが現在、そしてこれからもセキュリティ アプリケーションの要件を満たしていくと確信しています。実際、お客様はオペレーティング システムをより速く開発することができるようになります」と述べています。
TEGRION™は、アプリケーション開発を大幅に簡素化する、インフィニオン独自の Integrity Guard 32 ハードウェア セキュリティ アーキテクチャを備えています。これにより、今日のまたこれからのコネクテッド アプリケーションの持続的な成功に不可欠な、design-for-security の条件を可能にします。Integrity Guard 32は、パフォーマンスと信頼性を犠牲にすることなく、より高度なセキュリティを実現します。これは、システムのプロセッシング コア、オンチップ メモリ、バス、キャッシュ、暗号アクセラレータ、周辺インターフェースを包括的なセキュリティ アーキテクチャに統合する総合的なアプローチに基づいています。
非常に高効率のエラー検出/訂正コードとセルフチェックのデュアル CPU コアがシステムを保護します。電力効率に優れた暗号アクセラレータは、サイドチャネル攻撃、故障注入攻撃、物理的攻撃からシステムを保護しながら、高速なデータ暗号化、デジタル署名、その他の暗号処理を可能にします。Integrity Guard 32 は、ハードウェア セキュリティの限界を押し広げると同時に、製品ライフサイクル全体における総所有コストを低減し、ソフトウェアの保護対策にかかる労力を大幅に削減することで、より容易なアプリケーション開発を可能にします。
新たに加わった最初の製品である SLC26P は、2022年11月にリリースされ、決済市場向けの EMVCo 認証が含まれています。過去6ヵ月間、この製品はお客様の需要に後押しされ、迅速に量産体制に入りました。TEGRION™ セキュリティ コントローラーに基づく初の実装となる SECORA™ Pay 決済ソリューションは、業界をリードする非接触およびパーソナライゼーション性能を実証しました。144 バイト キーによる新しい Mastercard 2023 パフォーマンス ガイドラインに基づいて、SECORA™ Pay セキュリティ ソリューションを備えた支払いカードにより、155 ms以内の非接触トランザクションが可能になり、予想されるトランザクション時間のほぼ半分になります (300 ms未満)。
供給状況について
最初の TEGRION™ セキュリティ コントローラー ファミリーである決済アプリケーション向け SLC26P がご購入いただけます。製品のラインナップは拡充を続けています。インフィニオンは年末までに、eSIMおよびセキュアエレメントの分野だけでなく、政府の身分証明書、交通機関の発券において、先進的な28 nm技術の利点をより多くのアプリケーションにもたらす予定です。詳しくは、 www.infineon.com/tegrionをご覧ください。
Information Number
INFCSS202307-134j
Press Photos
-
TEGRION™ features Infineon’s unique Integrity Guard 32 hardware security architecture, which greatly simplifies application development. It allows design-for-security conditions that are critical to sustainable success of today’s and tomorrow’s connected applications. Integrity Guard 32 enables higher levels of security without compromising on performance and reliability. It is based on a holistic approach that integrates the system’s processing core, on-chip memories, buses, caches, crypto accelerators and peripheral interfaces into a comprehensive security architecture.TEGRION_visual
JPG | 170 kb | 2126 x 1111 px
-
Ioannis Kabitoglou, Senior Vice President & General Manager Digital Security & IdentityIoannis_Kabitoglou
JPG | 477 kb | 1417 x 2126 px