インフィニオン、ISOFACE™製品ポートフォリオに産業および車載アプリケーション向け4チャネル デジタル アイソレーターを追加
2023年11月9日、ミュンヘン (ドイツ)
車載および産業アプリケーションの最新の電子システムは、堅牢、効率的かつ正確なデータ通信機能によって最適なパフォーマンスを保証する必要があります。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、このニーズを満たすためにISOFACE™ 4チャネル デジタル アイソレーターを発表し、アイソレーション テクノロジーの幅広いポートフォリオを強化します。
ISOFACE™ 4チャネル デジタル アイソレーターには2つのカテゴリーがあります。AEC-Q100認定を受けたISOFACE™ 4DIRx4xxHAファミリーは、 車載充電器 (OBC)、 バッテリー マネジメント システム (BMS)、インバーター、 モーター制御などの車載アプリケーション向けに設計されています。ISOFACE 4DIRx4xxHファミリーはJEDECに沿って完全に認定され、再生可能エネルギー、 サーバー、 テレコム、 産業用スイッチング電源 (SMPS)、 産業オートメーションシステム、絶縁型シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) などの産業用アプリケーション向けに設計されています。これらの製品は、4つのデータ チャネルを持つPG-DSO-16の300 mil ワイドボディ パッケージに封止して絶縁性を強化し、苛酷な環境での信頼性の高いデータ通信を保証します。
ISOFACE™ 4チャネル デジタル アイソレーターは、2.7 ~ 6.5 Vの電源電圧範囲で動作します。この広い電源電圧範囲でも消費電流の低さは有効なままであり、3.3 Vの電源電圧、15 pFの負荷容量で、消費電流は1 Mbpsの速度までチャネルあたり1.6 mAに抑えられます。さらに、インフィニオンの堅牢なコアレス トランスフォーマー (CT) テクノロジーは、高いシステム ノイズ耐性 (最小100 kV/msのコモンモード過渡耐性) を持ち、最大5700 V rmsの絶縁電圧に耐えます。
ISOFACE™デジタル アイソレーターは堅牢なため、極端な温度変化を伴う、厳しい使用環境に適しています。車載アプリケーション用アイソレーターの耐久性は、グレードIの周囲温度条件で-40°Cの低温から+125°Cの高温に耐えて効果的に機能する能力によって明確に表されます。これらは、電圧過渡現象、電磁干渉 (EMI)、静電気放電 (ESD)、電気的妨害などのさまざまな環境上の課題に対処し、信頼性の高いパフォーマンスを保証します。伝播遅延が小さくチャネル間の時間差を最小限に抑えることによる正確なタイミング性能により、データ破損のリスクが軽減され、データの完全性が保護されます。さらに、ピン互換性によって電源供給の安定性が向上し、システム全体の信頼性が改善されます。
このアイソレーターは、広い電源電圧範囲にわたって信号ノイズを最小限に抑えることに優れており、正確なタイミング性能と互換性機能により高電力密度設計が可能になります。コンポーネント レベルとシステム レベルで認証されているために安全承認が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されるため、ISOFACE™デジタル アイソレータ ーは堅牢で効率的な電子システムにとって価値のある選択肢となります。
供給状況について
ISOFACE™ 4チャネル デジタル アイソレーターは、6種類のバリエーションとスターター キットの製品サンプルを現在供給中です。(4+0) 構成の残り2つのバリエーション (4DIR0400HXおよび4DIR0401HX) は、2023年第4四半期に発売予定です。詳しくは、 www.infineon.com/digitalisolatorsをご覧ください。
Information Number
INFPSS202311-020j
Press Photos
-
Infineon has introduced new ISOFACE™ quad-channel digital isolators, which are available in two categories: one for automotive applications such as onboard chargers and another for industrial applications such as renewables. The products offer enhanced isolation and come in a wide-body 300 mil PG-DSO-16 package with four data channels, ensuring reliable data communications in demanding environments.ISOFACE-quad-channel-digital-isolators
JPG | 444 kb | 2126 x 1535 px