インフィニオン、車載アプリケーション向けOptiMOS™ 7 MOSFETを発表
低オン抵抗、設計耐用性、スイッチング効率が向上
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、車載アプリケーション向けの次世代OptiMOS™ 7 MOSFETのポートフォリオを拡大しました。40 V製品のポートフォリオには、堅牢な鉛フリー パッケージのデバイスを追加しました。さらに、80 Vおよび100 VのOptiMOS™ 7 MOSFETも発表されました。これらのMOSFETはあらゆる標準および将来の車載48 Vアプリケーション向けに最適化されており、これには電動パワーステアリング、ブレーキ システム、新しいゾーン アーキテクチャのパワー スイッチ、バッテリー管理、eヒューズ ボックス、DC/DCやBLDCモーターなどのさまざまな12 Vおよび48 V電気系統アプリケーションを含みます。また、小型電気自動車 (LEV)、電動二輪車、電動スクーター、電動バイク、商用車および農業用車両 (CAV) などの他の輸送用途にも適しています。
インフィニオンのオートモーティブ低耐圧 MOSFET担当シニア バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャーであるアクセル ハーン (Axel Hahn) は「インフィニオンは、パワー半導体のテクノロジー リーダーとして、電力効率、革新性、および高品質で堅牢なパワー パッケージングの面で、車載パワーMOSFETの将来の技術標準を確立することに注力しています。当社はお客様に多様な製品ポートフォリオを提供し、現代の車載アプリケーションの開発を推進するためのあらゆる要求に対応しています」と述べています。
この新しいOptiMOS™ 7テクノロジーは、300 mm薄型ウエハー テクノロジーと革新的なパッケージングを組み合わせることによって、供給可能なすべての電圧クラスにおいて大幅な性能上の優位性を実現します。その結果、これらのコンポーネントは、Single-SSO8 (5x6)、Dual-SSO8 (5x6)、mTOLG (8x8)、sTOLL (7x8) など、各種の堅牢な車載パワー パッケージで供給されています。このファミリーは、業界最小のオン抵抗 (例えば、シングルSSO8 (5x6) 80V パッケージで最大1.3 mΩ) を示し、最小のフォーム ファクターで高い電力密度とエネルギー効率を実現します。これらのデバイスは、スイッチング損失の低減、安全動作領域 (SOA) の耐用性向上、および高アバランシェ電流能力も提供します。これによって、将来の車載アプリケーションに向けた極めて効率的なシステム設計が可能になります。
供給状況について
OptiMOS™ 7製品は現在、40 V、80 V、100 Vのものが、堅牢な各種車載パワー パッケージで供給されています。詳しくは、 www.infineon.com/OptiMOS7をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV202406-116j
Press Photos
-
Infineon is expanding its portfolio of OptiMOS™ 7 MOSFETs for automotive applications, now offering 40 V, 80 V, and 100 V products in lead-free packages. These MOSFETs are optimized for various automotive and transportation applications.OptiMOS-7-SSO8-Single
JPG | 274 kb | 1500 x 807 px