インフィニオン、産業用CoolSiC™ MOSFET 650 V G2にTOLTおよびThin-TOLLパッケージが登場

システムの電力密度を向上

2024/06/07 | マーケットニュース

2024年6月3日、ミュンヘン (ドイツ)

 

エレクトロニクス業界は、技術の進歩と脱炭素化の取り組みへの注力により、より小型で強力なシステムに大きく移行しています。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、Thin-TOLL 8x8およびTOLTパッケージを導入することによりこれらの潮流に積極的に対応し、加速させています。これによって、システムの熱的要件とスペースの制約を考慮しつつ、PCBメインボードとドーター カードを最大限に活用することが可能になります。インフィニオンは、Thin-TOLL 8x8およびTOLTパッケージの2つの新製品ファミリーで、CoolSiC™ MOSFETディスクリート650 Vのポートフォリオを拡大します。これらはCoolSiC第2世代 (G2) テクノロジーに基づき、性能指数、信頼性、使いやすさが大幅に向上しています。いずれの製品ファミリーも、AIサーバー、再生可能エネルギー、EV充電器、大型家電製品など、とりわけ大出力および中出力スイッチング電源 (SMPS) をターゲットとしています。

 

8x8 mmのフォームファクターを持つThin-TOLLパッケージは、市場でクラス最高の基板上温度サイクル (TCoB) 能力を提供します。TOLTパッケージは、TOLLと同程度のフォームファクターを持つトップサイド冷却 (TSC) パッケージです。いずれのパッケージ タイプも、いくつかの利点を開発者にもたらします。例えば、AIやサーバーの電源ユニット (PSU) にこれらを使用すると、ドーター カードを薄くかつ短くできるため、フラットな形状のヒートシンクが可能になります。マイクロインバーター、5G PSU、TV PSU、SMPSにThin-TOLL 8x8パッケージを使用すれば、メインボード上の電源デバイスが占めるPCB領域を最小限に抑えることができます。一方、これらの用途では一般に対流冷却を使用するので、TOLTによってデバイスの接合部温度を抑えることができます。さらにTOLTデバイスは、750V Q-DPAKに代表されるインフィニオンのトップサイド冷却CoolSiC™産業用ポートフォリオを完全なものにします。これらによって開発者は、デバイスに供給する電源にQ-DPAKパッケージが不要な場合にSiC MOSFETが占めるPCBのフットプリントを削減することができます。

 

供給状況について

Thin-TOLL 8x8およびTOLTのCoolSiC™ MOSFET 650 V G2は現在、オン抵抗が20、40、50、60 mΩの製品を供給中です。さらに、オン抵抗が15 mΩのTOLTも供給しています。この製品ファミリーは、2024年末までにより細分化したポートフォリオに拡張する予定です。詳細については www.infineon.com/coolsic-gen2をご覧ください。インフィニオンは、ニュルンベルクで開催されるPCIMでCoolSiC MOSFET 650 V G2を展示します。

 

PCIM Europe 2024 でのインフィニオン
2024年6月11日から13日までドイツのニュルンベルクで開催されるPCIM Europeに出展し、脱炭素化とデジタル化のための製品とソリューションをホール7 (ブース#470および#169) で展示します。PCIMカンファレンスおよびフォーラムにおいてもいくつかのプレゼンテーションが行います。弊社の専門家へのインタビューをご希望の場合は media.relations@infineon.com (英語) もしくは media-relations.jp@infineon.com (日本語) にてお知らせください。

業界アナリストでブリーフィングに参加ご希望の方は、 MarketResearch.Relations@infineon.com にEメール(英語)にてご連絡ください。PCIM 2024ショーでのインフィニオンのハイライト情報は、 www.infineon.com/pcim をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX  (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Information Number

INFPSS202406-110

Press Photos

  • Infineon is expanding its portfolio of CoolSiC™ MOSFET discretes 650 V with two new product families housed in the Thin-TOLL 8x8 and TOLT packages.
    Infineon is expanding its portfolio of CoolSiC™ MOSFET discretes 650 V with two new product families housed in the Thin-TOLL 8x8 and TOLT packages.
    CoolSiC-MOSFET-650V-G2_combi1-1

    JPG | 345 kb | 2126 x 2157 px