自動車用ボディコントロールモジュール (BCM)
スケーラブルで柔軟なボディコントロールユニット製品ファミリー
"車体機能と車両グレードのバリエーションの増加により、ボディコントロールモジュール (BCM) プラットフォーム用の柔軟でスケーラブルな製品ファミリーが必要です。 たとえば、シートモジュールは複数の機能を提供しますが、車両タイプによって異なります。
ECUに不可欠な機能である電源、駆動、センシング、制御、通信を、汎用性と適応性に優れたボディコントロールユニットソリューションと組み合わせます。"
機能的な車両制御のための多面的なボディ制御モジュール
BCMは、車両のボディ機能および関連する電子制御ユニット(ECU)を駆動、監視、および制御します。 BCMは、車両のボディの頭脳として機能し、照明、窓、ドアロック、シートコントロールなどの車の機能を管理します。 インフィニオンの先進的なBCMソリューションは、堅牢な性能、信頼性、拡張性を提供し、自動車メーカーが車両の機能を強化し、シームレスで直感的なドライビング体験を提供できるようにします。 インフィニオンのBCMソリューションにより、車両には快適性、利便性、安全性を最適化するインテリジェントな制御システムが搭載されます。
スマートBCM: より優れた機能と快適性による、より安全でスムーズな運転
"BCMは、電子制御ユニットの6つのコア機能をすべて兼ね備えています。
-さまざまな製品ファミリーのインフィニオン サプライICでモジュールに電源を供給: OPTIREG™リニア 、OPTIREG™スイッチャー、OPTIREG™ SBC (低ドロップ電圧レギュレーターまたはDC-DCを内蔵したシステムベーシスチップ)
- 様々な製品ファミリーのパワーICによる車両機能負荷の駆動:PROFET™+2 , PROFET™ ロードガード, Power PROFET™, SPOC™+2, SPIDER+, HITFET™+, LITIX™, MOTIX™ , マルチMOSFETドライバIC, およびMOSFET 。
-XENSIV™ファミリーの磁気センサーによるセンシング(およびBCMでの監視)、または電源ICへの統合。 車両アクセス向けに、インフィニオンはリモート キーレス エントリー (RKE) とパッシブ キーレス エントリー (PKE) のトランシーバーとレシーバーを提供しています。
- TRAVEO™ T2G とAURIX™マイクロコントローラーによる車両ボディ系負荷全体の制御。
-LINまたはCAN/CAN FDトランシーバー ファミリーによる車両バスシステムを介した他の自動車機能との通信、またはシステム ベーシス チップ ファミリーへの電源との統合。
- SEMPER™ NORフラッシュ ファミリーの高性能フラッシュメモリソリューション。"
汎用性の高い制御モジュールユニットによるカスタマイズされた運転体験
進化し続ける自動車業界では、カスタマイズが顧客満足の重要な推進力となっています。 この需要に応えるため、インフィニオンは、自動車メーカーがパーソナライズされたドライビング体験を創出できる汎用性の高い制御モジュールユニットを幅広く提供しています。
PROFET™+2、SPOC™+2、SPIDER+などのインフィニオンのパワースイッチファミリーは、市場で最もスケーラブルな保護スイッチのポートフォリオを提供します。 これらのスイッチは、制御モジュールユニットのバックボーンとして機能し、さまざまな機能やバリエーションのシームレスな統合を可能にします。
パワースイッチファミリーを補完する当社の包括的な製品ポートフォリオには、マイクロコントローラー、センサー、アクチュエーター、トランシーバーなどが含まれます。 これらのコンポーネントが連携して、制御モジュールユニットの包括的なソリューションを作成し、さまざまな車両機能をシームレスに統合します。
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?