トラクション インバーター商用車
インフィニオンのシステムソリューションで、電動商用車、建機および農機 (eCAV) の容易なプラットフォーム移行、市場投入までの時間の短縮によりパワーアップを実現しましょう
インフィニオンの電動商用車向けドライブトレイン用トラクション インバーター ソリューションは、スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最適化し、回生制動エネルギーを効率的に蓄電します。インフィニオンの包括的なシステムソリューションは、最適化されたゲートドライバー、マイクロコントローラー技術とともに、最も拡張性の高いパワー半導体の製品ラインアップを提供します。優れた運用持続的な卓越した運用を実現するために、シームレスなコンポーネントの相互運用性を確保し、ASIL-Dの機能安全を確保します。
eCAV向けの強力で効率的なトラクション インバーター
電動商用車のトラクションインバーターは、車両の性能と効率を決定する上で重要な役割を果たします。モーターの速度とトルクの制御、回生ブレーキの使用の促進により、バッテリーを再充電し、最適な電力供給を確保します。先進のeCAVトラクションインバーターは、高効率、低スイッチング損失、熱管理を優先することで、システム全体の性能を向上させ、車両の航続距離を延ばします。インフィニオンは、非常に拡張性の高いシステムソリューションを提供しており、商用車の駆動用インバーターの要件を満たし、効率性、製品の迅速な市場投入、最適化された性能を実現しています。
トラクション インバーター用技術の選択 (SiおよびSiC)
電気商用車のトラクションインバーター向けに、SiCを使用したパワーエレクトロニクスが急速に普及しています。乗用車等の国際調和燃費/排ガス試験方法 (WLTP) のミッションプロファイルでは部分負荷が大半を占めるため、SiCはシリコンに比べて効率が約4%向上します。SiとSiCはそれぞれ独自の利点があるため、共存していくと考えています。Si/SiCの複合ソリューションは、eCAVの牽引インバーターや二次インバーターにしばしば採用されています。その一例として、航続距離を延ばすために後輪駆動にSiCが採用され、コスト最適化用に前輪駆動にSi IGBTが採用されています。
インフィニオン製品の詳細:
- トレンチ構造をベースにしたHybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2モジュールFS0xMRxx
- IGBT7をベースにしたEconoDUAL ハーフブリッジ モジュールFFx00R12ME7
- EDT2 をベースにしたHybridPACK™ Drive G2 モジュール FSxxxRxx
- CoolSiC™用に最適化されたEiceDRIVER™ 1EDI303xAS
- コアレス電流センサー: インフィニオンのTLE4973を搭載したSwoboda CSM510HP2x
- 32-bit AURIX™マイクロコントローラーTC3xx
- OPTIREG™ PMIC (車載用) – 統合、マルチレール電源ソリューション
ISO 26262に基づく信頼性の高いソリューション構築
eCAVなどの主要アプリケーションには、安全性の高い電子半導体を搭載した高集積システムが不可欠です。ISO 26262機能安全規格は、自動車の安全アプリケーションに搭載される製品に対して、要件と指針を定めています。インフィニオンは、機能安全に対する包括的なアプローチにより、機能安全の複雑化と厳格化する要件に対して、迅速に対応しています。インフィニオンは、容易な設計とシステム統合レベルでの作業軽減を目的として、文書やサポート情報なども含め、完全なインバータシステム製品を提供しています。
HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2を使用した評価キット
短時間でのデザインインを実現する評価キットには、以下のものが含まれています:
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接放熱、内蔵温度センサー
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバーボード
- AURIX™マイコン搭載ロジックボード
- 通信/開発インターフェース: CAN、USB、DAP
- ソフトウェアで柔軟性ある動作モードに対応
- OneEyeのGUIインターフェースでフルカスタマイズが可能
- 電流センサーがバスバーに垂直統合されており、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインではアルミニウム製冷却器、オプションでプラスチック製冷却器
- DCリンク コンデンサー
電気大型車両に関する新しいホワイトペーパー
電動化は、排出量の削減、蓄電技術の向上に至るカギであり、補完的なインフラが整備されることで、完全な自律型長距離運航が実現されます。自動運転トラック、バス、都市の配送車両の標準化を進め、国境または大陸を越えたインターオペラビリティ (相互運用性) にさらに対応していかなければなりません。
このホワイトペーパーでは、大型車両の電動化について、バッテリー、充電、ドライブトレイン、パワー半導体に焦点を当てて解説しています。このホワイトペーパーで詳細技術について学び、世界的なこの難題を解決しましょう。
Podcast4Engineers: 電気商用車、建機および農機 (eCAV)
電気自動車はトレンドの話題というだけでなく、幅広く話題になっているトピックでもあります。インフィニオンの専門家がポッドキャストシリーズで電気自動車の未来を描きます。おもちゃのようなホバーボードから大型の鉱山トラック、その中間のさまざまな自動車アプリケーションまで、幅広く取り上げます。インフィニオンが交通の世界をさらに簡単、安全に、そして環境にやさしいものにするために行っているサポートについてご覧ください。
本トレーニングでは、以下のことを学びます。
- 商用車、建設車両、農業用車両(CAV)の市場トレンドである「電動化」について
- カスタマーイネーブルメントの重要性と、インフィニオンがどのようにeCAVに貢献しているか
ウェビナー
インフィニオンは、実績ある専門知識と、堅牢で高品質な制御およびパワー半導体ソリューションの包括的なラインアップで、商用車、建設機械、農業用車両 (CAV) の設計を成功させ、信頼性を高めるお手伝いをします。
本トレーニングでは、以下のことを学びます:
1. インフィニオンがいかにCAV市場のトレンドに対応しているのかについて
2. さまざまなアプリケーションの概要: 主要駆動機器、補助機器
3. パワーモジュール、ゲートドライバー、AURIX™マイクロコントローラー、センサーなどを使用したシステムソリューションについて