家電製品
サブカテゴリーを選択
センサーを利用した直感的な操作で、静音性とエネルギー効率を向上させる電子機器のソリューション
IoT (モノのインターネット) の急速な普及により、家電製品はスマートホームオートメーションネットワークの一部となっています。その結果、センサーを使った直感的な操作で、静穏性およびエネルギー効率の高い家電製品の設計ができるようになりました。また、製品同士がシームレスに接続され、知能や通信機能を備えたデジタルネットワークが広く普及しています。この傾向は、より高いレベルの機能を提供し、技術に詳しい消費者の生活をより便利にします。
インフィニオンの製品とシステムソリューションは、スマートでコネクテッドな家電製品にさらなるインテリジェンスをもたらし、それらを安全に感知、制御、接続します。最高の効率レベルと最小サイズを達成し、最もスマートな電源設計にを使用して、家電製品の二酸化炭素排出量を大幅に改善します。インフィニオンの製品を選択することで、お客様の設計を簡単に競合製品から引き離すことができます。インフィニオンは、すべての消費者ニーズを簡単に満たすことができる包括的な製品ラインアップを提供します。
IPMのCIPOS™ファミリーは、高度に集積されたコンプレッサドライブ向けの最適なソリューションですが、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化がもっとも重要な場合には、ディスクリートソリューションが最良の選択となります。これらはすべて、専用のモーター制御用のiMOTION™製品と組み合わせることができます。補助電源用のCoolSET™は、堅牢性と性能を向上させることで、インフィニオンの電源製品ラインアップを完成させています。インフィニオンの誘導加熱アプリケーション用に設計されたディスクリートIGBT製品は、システム制御用のPSoC®マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fi & Combos製品、およびXENSIV™センサと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊かなユーザーインターフェースを提供する、非常にコンパクトで堅牢、かつ信頼性の高いシステムを実現します。
インタラクティブホームを体験し、設計に必要なすべての情報をご覧ください
CIPOS™ インテリジェント パワー・モジュール (IPM) は、家電製品、ファン、ポンプ、汎用ドライブなどのアプリケーションでモーターを駆動するために設計された高集積型で小型のパワーモジュールです。コンパクト、スタンダード、パフォーマンスの3つのファミリーに分かれています。CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiのコンパクト、スタンダード、パフォーマンスファミリーに分かれており、パッケージや電圧/電流クラスが異なる半導体を搭載しています。これらのエネルギー効率に優れたインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。.
iMOTION™は、可変速駆動を制御用に高集積化されたデジタルモーターコントローラーファミリーです。DCリンクまたはレッグシャント電流測定を用いたPMモータのセンサレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御/アナログインタフェース機能を搭載しています。また、インフィニオンが特許を取得し、現場で実績のあるモーター制御エンジン (MCE) を搭載しており、ソフトウェアのコーディングからモーター制御アルゴリズムの開発プロセスを解放します。可変速度ドライブの実装は、特定のモーター用にMCEを構成するだけで完了します。
擬似共振スイッチング方式のCoolSET™ AC/DC統合パワーステージは、堅牢性の向上と優れた性能を実現しています。インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™は、統合された周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷での高効率と低いスイッチング周波数を実現します。
インフィニオンは、業界をリードするTRENCHSTOP™ファミリーの性能と、革新的な逆導電性RC-H IGBT技術を組み合わせ、新世代のベストインクラスのデバイスを開発しました。モノリシックに統合されたダイオードを備えたRC-H IGBTは、インバータ化された電子レンジのようなソフトスイッチングアプリケーションに最適です。
PSoC®6マイクロコントローラ (MCU) は、高価で消費電力の大きいアプリケーションプロセッサーと、低消費電力マイクロコントローラの間のギャップを埋めるものです。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、_FPマッチアルゴリズム、TFT LCDドライバ、音声認識、モーター制御などの高性能なAI/MLタスクに対応するArm® Cortex® M4と、低消費電力タスクに対応するArm® Cortex® M0+を搭載しています。 システム制御、BLE、Caps。セキュリティを内蔵し、IoTシステムを保護します。
PSoC® 4マイクロコントローラは、組み込みシステム設計の複雑な部分を解決し、製品の市場投入を簡単にしました。アナログセンサーの搭載、静電容量式タッチセンシング、ワイヤレス接続などの機能が統合され、最適化されたPSoC 4は、ユーザーインターフェースをスムーズに構築するのに最適な製品となっています。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi & Combosは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをワンチップソリューションに統合し、スモールフォームIoTデザインを可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートを持つ1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを持つ2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせることで、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実現することができます。
予測保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいて、機器の故障を予測/予防するデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視するために、スマートXENSIV™センサーは、機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
インフィニオンは、攻撃者の間で組込みシステムへの注目が高まっていることを受け、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供します。OPTIGA™ Trustは、主要なクラウドプロバイダーへの極めて柔軟で高性能なセキュアアクセスを提供します。
真の差動入力を備えた1チャネル非絶縁型EiceDRIVER™ゲートドライバーICで、設計におけるグランドシフトの課題を克服できます。1EDNx550xは真の差動入力を備えたゲートドライバICです。制御信号の入力は、グランド電位に大きく依存しません。IGBT用EiceDRIVER™ 25Vシングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバーは、6ピンPG-SOT23パッケージで、標準的な2.6Aのソース/シンク電流を備え、同クラスで最も優れた故障検出精度を誇ります。
Podcast4Engineers: 家電
スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション
最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
ホワイトペーパー新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択肢
この無料ホワイトペーパーでは、SHA市場の変化と電子ソリューションの実現について、より深く掘り下げてご紹介しています。
インフィニオンは、家電製品向け電源製品の豊富なラインナップを継続的に更新しています。このトレーニングでは、ゲートドライバー、IGBT、高圧 (HV) MOSFET、およびIPMの最新追加製品について紹介します!
Would you like to know more about the new air purifiers trends?
Watch the training to learn, how Infineon can help you to find the best solution.
In this training you will find out that a power factor correction (PFC) in an appliance connected to the distribution grid, reduces power losses and improves the harmonics fed into the grid.
Furthermore, we will also show you the different PFC topologies and make you familiar with the TRENCHSTOP™ 5 WR6 family optimized for AirCon PFC and respective WR6 evaluation board.
効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアによるスマートな機能を実現するパワーデバイスを検討します。
このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供している製品について、詳しく知ることができます。