有線および無線通信アプリケーションにおけるFPGA
有線および無線通信アプリケーションにおけるFPGA
テレコムアプリケーションは、進化する規格、プロトコル、および適応性とアップグレード性に対する要求によって頻繁に変化します。 FPGAは、ハードウェアを変更することなく、新しい機能やプロトコルをサポートするように再プログラムできるため、FPGAに対処するための理想的なソリューションとして登場します。 また、屋外環境での動作に典型的な広い温度範囲と高電力効率の要件を満たすように設計することもできます。
- クラス最高の電力効率
- 高密度でコンパクトな電源設計
- 優れた熱特性
- 堅牢なソリューション
- スケーラブルなコア電圧
- 高集積
フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) は、いくつかの理由でテレコムアプリケーションで広く使用されています。1. 変化する標準と要件への迅速な適応性と再プログラミング. 2. 通信機器メーカー固有のユースケースへのカスタマイズ機能. 3. リモート環境または電力に制約のある環境での露出動作. インフィニオンは、このような条件下で動作し、強化された環境基準を満たすと同時に、優れた熱性能を備えた堅牢で安全かつ高効率な機能を提供するパワー マネージメント、セキュリティ、およびメモリコンポーネントを提供しています。 これらは、IoT接続から5G経由、およびそれ以降まで、通信業界の進化する需要を満たすのに役立ちます。
インフィニオンは、幅広い環境温度要件を含む通信アプリケーションにおけるプログラマブルFPGAに理想的なDC-DC電源ソリューションを提供します。 インフィニオンの統合ポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™統合スマートパワーステージ、およびデジタル マルチフェーズ コントローラーの包括的なポートフォリオは、システムの堅牢性、電力密度、効率、および優れた熱性能を提供し、通信機器メーカーが設計要件に合わせて製品を調整できるようにします。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、特に顧客の製品が屋外にある可能性のある通信アプリケーションや、資産の物理的な保護が困難なその他の場所では、攻撃と操作が比較的簡単です。 データとネットワークの整合性を保護するための強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッドコンピューティングハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPMおよびSEMPER™セキュアNORフラッシュソリューションを幅広く提供し、堅牢なセキュリティとFPGA電源の保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、およびF-RAMにまたがる4Kビットから4Gビットまでの幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術への将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは今後数十年にわたって業界をリードし続けます。通信アプリケーション向けの揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオは、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM製品のEXCELON™ファミリー、無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAMファミリーなどを備えています。