EVAL-M1-IM323
概要
CIPOS™ Tiny用評価ボード、600 V IM323-L6G IPM
評価ボードEVAL-M1-IM323は、CIPOS™ IPMのIM323シリーズを使用したエアコン、ポンプ、ファンなどの主要家電製品の三相モーター制御や可変速ドライブなどのアプリケーション設計の第一歩をサポートするために開発されたボードです。
EVAL-M1-IM323は、iMOTION™モジュラーアプリケーションデザインキット (MADK) の一部です。EVAL-M1-101Tなどの20ピンインターフェースコネクタを搭載した制御ボードと組み合わせて使用することで、永久磁石モータドライブ向けのインフィニオンCIPOS™インテリジェントパワーモジュール (IPM) 技術および先進のモーションコントロールエンジン (MCE 2.0) 技術の特徴を確認/検証できます。
特長
- 入力電圧: AC165 V ~ 265 V
- 入力電流: 最大12 A (AC165 V電源入力時))
- 最大モーター出力: 1500 W (AC220 V電源入力時))
- 回路保護用の突入電流制限回路
- EMIフィルターを搭載し、EMI規格EN55032をクリア
- 補助電源: 15 V/3.3 V
- 過電流保護および過熱に対するハードウェア保護
- DCリンク電圧センシング
- サーミスタ出力
- 基板サイズ: 180mm×140mm、1オンス銅2層。
- RoHS対応
利点
- 顧客のアプリケーションでのIM323シリーズ評価用
- 評価開始が容易 - 最終製品までのサイクルタイムを短縮
- UL認証パッケージと温度センサーを内蔵したTiny IPM
- PCBの小型化を実現
図
サポート