OPTIGA AUTH NBT SHIELD
概要
Arduino UNO互換マイコンボード用NFC I2Cブリッジタグ シールド
OPTIGA™ Authenticate NBT Development Shield bundleは、カスタム マイコンボードを使用し、OPTIGA™ Authenticate NBTのアプリケーションを開発する事ができます。シールドのデフォルトアダプターにより、Arduino UNOに互換性のあるマイコンボードに簡単に接続できます。リファレンス アプリケーションやホスト ライブラリの適用や評価を、迅速かつ容易に行えます。
特長
- Arduino UNOボードに接続可能
- シールド部分の取り外しが可能
- デフォルトで調整済みのクラス5アンテナ
- 調整済みのクラス6アンテナのバンドル
- アンテナ マッチング ガイド
- 適用、ビルド、実行のユースケース
- 簡単に適応可能なリファレンス ユースケース
- 組み込みアプリケーションにすぐに実装可能
- NFCタイプ4タグに完全対応
- あらかじめロードされているチップ固有の証明書
- NFCおよびI2Cのインターフェースを介した設定
- グローバルプラットフォームT=1' I2Cプロトコル
利点
- アプリケーション開発の時間短縮
- Arduino UNOに直接接続可能
- クラス5およびクラス6 PCBアンテナ
- カスタマイズ性に優れたシールド設計
- 異なるマイコンの集積が容易
- GitHubで提供されるリファレンス アプリケーション
- C言語、Java、Swiftで書かれたホストライブラリ
- PALを使用し容易に移植
サポート