Easy パワーモジュール
EasyPIM™, EasyPACK™ & EasyDUAL™
Easyファミリーは、柔軟でスケーラブルなパワーモジュールソリューションをお探しのお客様に最適な選択肢です。Easy 3Bパッケージへの拡大により、高さ12㎜のベースプレートレスパッケージの幅広いラインナップを提供できるようになりました。
新しいEasy 3Bパッケージは、高さをそのままに、現在のパッケージのDCB(直接銅接合はパワーモジュールの基板)の表面を拡張したものです。機械的な修正をほとんどせずに、現在のインバータ設計はそのままで高い出力を実現できます。同時に、この新製品は、柔軟なピン配置など数多くの利点を引き継いでいます。この点は、カスタマイズにとってきわめて重要です。本製品は既に量産供給に入っています。
Easyパワーモジュールは、信頼性が高く、柔軟なパワーモジュールソリューションです。EasyPIM™、EasyPACK™、EasyDUAL™仕様のEasyファミリーは、PIMまたはSix-Pack構成の600V/650V/1200Vで、6Aから200Aまでの全電力範囲に対応します。Easyパワーモジュールは、3レベルのトポロジーが重要となるアプリケーションに、1個のモジュールで400Aまでの3レベル構成を、完全なラインナップで提供します。車載用のEeasy1BおよびEasy 2Bモジュールは、最大10kWのアプリケーション向けの柔軟なトポロジーとして、車載認証済みのプラットフォームを提供します。
インフィニオンは、ハイブリッド車や電気自動車のアプリケーション向けに、トラクション インバータ (高電圧バッテリからのDCを電気モータ用のACに変換)、オンボード バッテリ チャージャー、補助インバータ、HV/LV DC-DCコンバータ、燃料電池エアコンプレッサやDC-DC昇圧器などの特定のFCEV (燃料電池電気自動車) アプリケーションなどの幅広いCoolSiC MOSFET自動車パワーモジュールを提供します。
インフィニオンは、継続してこのプラットフォームを使った新しい技術を開発しています。2018年、産業用駆動アプリケーション向けにEasy1B/2Bパッケージの1200VのIGBTをリリースし、またEasy3Bに技術を集積したIGBT7の完全なEasy製品ラインアップを開発予定です。将来的には、CoolSiC™ 技術をすべてのEasyパッケージに展開予定です。
最先端技術を搭載したEasyプラットフォームは、あらゆるアプリケーション向けにベストなソリューションを提供します。お客様の要件にぴったりな標準品が見つからない場合は、カスタムソリューションについて、ご遠慮なくインフィニオンのセールスパートナーにお問合せください。本プラットフォームの柔軟性は、チップ技術の幅広い製品ラインナップと組み合わせることにより、お客様のアプリケーション要件向けに最適化したモジュールをご提供できます。
Overview
主な特長 | アプリケーション |
|
|
This might also interest you
In this video, we will show you how you can build the most efficient PV inverters with high reliability. We will first focus on the general features and advantages of the Easy package. Then we will dive deep into the advantages of the two new Easy 2B and Easy 3B products and explore their suitability for commercial and industrial photovoltaic inverter applications.
Come along to find out more about the latest Infineon Easy IGBT products for Uninterruptible Power Supply industrial applications.
In this training, you will learn about the UPS system key requirements, their trends and new products, including their topologies, key features, and of course the system-level benefits of choosing Easy IGBT module solutions for your UPS designs.
太陽光発電用ストリングインバータ
ソーラー・ストリング・インバータやマルチストリング・インバータに特化した製品ファミリーを提供しています。これらのモジュールは、インバータ効率および性能を最適化しています。実績のあるPressFIT技術を使い、高速ではんだ付け不要の組立が可能です。最高レベルの信頼性が、開発時の明確な目標でした。
主な特長 | アプリケーション |
|
|
単相太陽光発電インバータ
Easy 2Bモジュール 1つで太陽光発電インバータの実現が可能です。モジュールには、ハーフブリッジ、ブースター、バイパスダイオードが内蔵されています。
利点 | 太陽光発電インバータに最適な特長 |
|
|
三相太陽光発電インバータ
インバータモジュールの利点 | 太陽光発電インバータに最適な特長 |
|
|
三相太陽光発電ブースターモジュール
ブースターモジュールの利点 | 太陽光発電インバータに最適な特長 |
|
|
Drives
EasyPIM™/EasyPACK™ファミリーは、高いコスト効果、コンパクト設計、シンプルで信頼性の高い実装を実現するために開発されました。IGBT7は、低/中出力の産業用駆動機器向けに最適化された製品世代です。