![](/export/sites/default/en/product/promopages/power-mosfet-package-stoll/mosfet_package_banner.jpg_1459425146.jpg)
最新7 x 8mm² パワーMOSパッケージ
インフィニオンは、次世代自動車アプリケーション向けに、OptiMOS-5™ 40VおよびOptiMOS-6™ 40Vを搭載した7 x 8mm²の最新のハイパワー リードレス パッケージのsTOLL (JEDEC名はMO-319、IEC名はHSOF-5) をリリースしました。
sTOLLは、標準的なD²PAK (180A) を上回る250Aの大電流能力を、DPAK (65mm²) よりもさらに小さい56mm²のフットプリントで実現しています。sTOLLは、インフィニオンの最先端技術であるOptiMOS-5™ 40VおよびOptiMOS-6™ 40VパワーMOS技術との組み合わせにより、インフィニオンの堅牢な車載用パッケージで定評のある品質レベルで、クラス最高の電力密度と電力効率を提供します。
インフィニオンの新しいパッケージ ファミリーであるsTOLL 7 x 8mm²は、D²PAK (TO263) やDPAK (TO252) などの従来のSMDパッケージで提供する高い電流能力を、熱的性能を犠牲にすることなく、7 x 8mm²の小さなフォームファクタで提供します。さらにsTOLLは、リードレス パッケージであるため、浮遊インダクタンスやパッケージ抵抗を最小限に抑え、従来パッケージのDPAK/D²PAKに比べてスイッチング動作を大幅に改善します。
インフィニオンが初めて市場投入したsTOLLパッケージ ファミリーは、OptiMOS-5™ 40VおよびOptiMOS-6™ 40Vテクノロジーを採用しており、将来の12V高電流自動車アプリケーション、特にCO2排出量の少ない自動車のEPS、DC/DCおよびBLDCに最適です。sTOLLパッケージの次のステップとして、80Vや100Vのような高電圧クラスに拡張することを予定しています。
製品名 | ステータス | 電圧 (V) | RDS(on) (最大) [mΩ] | ID (最大) [A] |
IAUA250N04S6N005 | active and preferred | 40 | 0.6 | 250 |
IAUA250N04S6N007E | active and preferred | 40 | 0.7 | 250 |
IAUA250N04S6N008 | active and preferred | 40 | 0.8 | 250 |
IAUA200N04S5N010 | active and preferred | 40 | 1.0 | 200 |
IAUA180N04S5N012 | active and preferred | 40 | 1.2 | 180 |
IAUA120N04S5N014 | active and preferred | 40 | 1.4 | 120 |
Image | Board | Family | Description | Status |
|
SFET6 with OptiMOS™ 6, Embedded Power ICs | A reference design for engine cooling fan application using MOSFETs with a gate charge > 100nC presents the current capability via the first worldwide integrated bridge driver capable to drive 1kW motors at 12V. It combines Infineon´s grade 0 technologies using the MOTIX™ TLE9879QXW40 ( MOTIX™ Embedded Power IC, SoC) with the IAUA250N04S6N007 (OptiMOS™-6 40V MOSFET in sTOLL package). | active and preferred |