ワイヤレス コネクティビティ
インフィニオンのAIROC™ワイヤレス ソリューションは優れた接続性を実現
ワイヤレス コネクティビティ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth® Low Energy、Wi-FiおよびBluetooth®コンボなどのAIROC™ワイヤレス コネクティビティ製品は、10億個以上の出荷実績を持っており、IoTや車載向けワイヤレス ソリューションの有力な選択肢の一つとなっています。
インフィニオンは、ワイヤレスのすべての技術をシームレスに統合し、民生、産業、医療、車載などさまざまなアプリケーション向けに使いやすく相互接続性の高いソリューションを提供し、迅速なTime-to-Marketを実現します。インフィニオンのワイヤレス技術は、すべての主流アプリケーション セグメントで展開されている知的財産(IP) から構築されており、最新の業界仕様に適合しています。
AIROC™製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームで共通のソフトウェア フレームワークを活用し、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアおよびツールで設計が可能で、開発者は高品質で差別化された製品をスケジュール通りに予算内で市場投入できます。
AIROC™製品は、Wi-FiとBluetooth®の共存、相互接続性、ライフサイクル サポートにより、あらゆる環境において信頼性の高いソリューションです。また、スリープ時や送受信の消費電流の低減や、ネットワーク管理機能によるバッテリー寿命の最適化などを図っており、大幅な消費電力削減を実現しています。
インフィニオンは、IoTや車載ソリューション向けに高品質で高性能、高信頼性のワイヤレス コネクティビティ製品を提供しています。30億個以上のチップ出荷実績を持ち、IoT企業10社中8社に選ばれる信頼性の高いパートナーです。
- 高速802.11ac Wi-Fi+Bluetooth搭載
- 802.11n Wi-Fi+Bluetooth
- 802.11n Wi-Fi コネクティビティ
- 802.11n/ac、統合アプリケーションMCU搭載
PSoC™ 4 S
- Arm M0/M0+ MCU, Programmable Automotive PSoC™™ Analog, Robust HMI, Scalable platform
- 16KB – 384KB Flash
PSoC™ 4 HV MS
- Arm M0+ MCU, Programmable Analog, Robust HMI, 12V LDO, LIN PHY,
- ASIL-B compliant › 32KB – 512KB Flash
PSoC™ 4 HV PA
- Arm M0+ MCU, Precision Analog, 12V LDO, LIN PHY, ASIL-C compliant
- 64KB – 192KB Flash
PSoC™ 4 HV BMS
- Arm M0+ MCU (DCLS), Precision Analog, 110V, BLE, ASIL-D compliant
- 128KB – 256KB Flash
CapSense | Scalability | Multi-Sense Converter | Connectivity | Security | Safety | Temperature |
|
|
|
|
|
|
|
Application | Why PSoC™ 4 |
Steering wheel HMI Infotainment / HVAC |
|
Automotive interior HMI |
|
Automotive exterior HMI |
|
Steering wheel HMI |
|
Passenger Occupant Detection (POD)/Hands-on-Detection (HOD) |
|
Liquid Level & Quality Sensing |
|
PSoC™ Creator is an Integrated Design Environment (IDE) that enables concurrent hardware and firmware editing, compiling and debugging of PSoC™ and FM0+ systems. Applications are created using schematic capture and over 150 pre-verified, production-ready peripheral Components.
Comprehensive: it has the resources you need
Flexible: you can use the resource in your own workflow
Atomic: you can get just the resources you want
Infineon provides a large collection of code repositories on GitHub. This includes:
- Board Support Packages (BSPs) aligned with Infineon kits
- Low-level resources, including a hardware abstraction layer (HAL) and peripheral driver library (PDL)
- Middleware enabling industry-leading
- features such as CAPSENSE
Access to additional technical documentation:
By registering for myInfineon Collaboration Platform you can get access to additional add-on technical documentation, training, tools, and much more. Please follow these steps in order to get started:
- Register for myInfineon
- For PSoC documentation please email to autopsoc@infineon.com
- You will receive a confirmation that explains how to use your new access