EconoPIM™ 3额定电流将提高至150A
德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司进一步扩大EconoPIM™ 3封装IGBT模块产品系列,模块的额定电流从100A增至150A,提高了50%。新的功率模块可以在相同尺寸下,满足对更高功率密度与日俱增的需求。典型应用包括电梯、电动扶梯、风扇或泵等设备的电机控制。
EconoPIM™模块的特点是高度集成了不同功能。举例说明,一个模块含有一个三相整流桥、一个制动用斩波器、一个三相逆变桥和一个用于测量温度的NTC热敏电阻,阻断电压为1200 V。新的EconoPIM™ 3模块可达到最大电流150A——这是市场上同类设计中的最大电流规格。
模块封装带有基板,尺寸符合工业标准。因此,新模块可以轻松实现直接取代现有设计。这样一来,在电机驱动应用中,EconoPIM™ 3可以在相同尺寸下将输出功率提高30%。模块采用了Trenchstop™技术的IGBT 4芯片,该芯片经实践检验,具备很高坚固耐用性和可靠性。
供货情况
规格为1200 V / 150A的全新EconoPIM™模块可提供采用焊接引脚或PressFIT引脚的型号。所有采用Trenchstop™技术的IGBT 4芯片的型号都有两种引脚可选。此外,模块可选择预涂导热介质(TIM)规格。新功率模块已经投产,可以订购样品。更多信息请访问 www.infineon.com/EconoPIM 。
Press Photos
-
全新EconoPIM™ 3 1200 V/150A可提供采用焊接引脚或PressFIT引脚的型号。所有采用Trenchstop™技术的IGBT4芯片的型号都有两种引脚可选。此外,模块可选择预涂导热介质(TIM)规格。EconoPIM_3_TIM
JPG | 383 kb | 2000 x 1269 px
-
全新EconoPIM™ 3 1200 V/150A可提供采用焊接引脚或PressFIT引脚的型号。所有采用Trenchstop™技术的IGBT4芯片的型号都有两种引脚可选。此外,模块可选择预涂导热介质(TIM)规格。EconPIM_3
JPG | 243 kb | 2000 x 1343 px