EconoPIM™ 3 mit höherem Nennstrom von 150 A

12.07.2017 | Market News

München, 12. Juli 2017 – Die Infineon Technologies AG erweitert das Produktportfolio der IGBT-Module im EconoPIM™3-Gehäuse. Der Nennstrom des Moduls wird dabei von 100 A um 50 Prozent auf 150 A erhöht. Die neuen Leistungsmodule bedienen die steigende Nachfrage nach höherer Leistungsdichte bei gleicher Baugröße. Typische Anwendungen sind Motorsteuerungen für Antriebe in Aufzügen, Rolltreppen, Lüftern oder Pumpen.

EconoPIM-Module zeichnen sich aus durch eine hohe Integration unterschiedlicher Funktionalitäten. So enthält jedes einen Dreiphasengleichrichter, einen Bremschopper, einen Dreiphasenwechselrichter und einen Heißleiter (NTC) zur Temperaturmessung. Bei einer Sperrspannung von 1200 V erreicht das neue EconoPIM 3 einen maximalen Nennstrom von 150 A – die am Markt höchste Stromstärke für diese Bauform.

Das Gehäuse ist mit einer Bodenplatte ausgestattet und entspricht bei der Bemaßung dem Industriestandard. Es kann daher leicht in bestehende Designs eingebaut werden. Beim Einsatz in Antrieben ermöglicht das EconoPIM 3 daher bei gleicher Bauform bis zu 30 Prozent mehr Ausgangsleistung. Die Module nutzen den IGBT4-Chip mit Trenchstop™-Technologie, der sehr bewährt ist und eine hohe Robustheit sowie Zuverlässigkeit bietet.

Verfügbarkeit

Das neue EconoPIM-Modul mit den Leistungsmerkmalen 1200 V/150 A ist wahlweise mit Lötpins oder PressFIT-Pins erhältlich. Dies gilt für alle Varianten mit dem IGBT4-Chip in Trenchstop-Technologie. Zusätzlich sind die Module optional mit thermischem Interface Material (TIM) lieferbar. Die neuen Leistungsmodule sind in Volumenproduktion, Muster sind verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/EconoPIM.

Pressefotos

  • Das neue EconoPIM™ 3 1200 V/150 A ist wahlweise mit Lötpins oder PressFIT-Pins erhältlich. Dies gilt für alle Varianten mit dem IGBT4-Chip in Trenchstop™-Technologie. Zusätzlich sind die Module optional mit thermischem Interface Material (TIM) lieferbar.
    Das neue EconoPIM™ 3 1200 V/150 A ist wahlweise mit Lötpins oder PressFIT-Pins erhältlich. Dies gilt für alle Varianten mit dem IGBT4-Chip in Trenchstop™-Technologie. Zusätzlich sind die Module optional mit thermischem Interface Material (TIM) lieferbar.
    EconoPIM_3_TIM

    JPG | 383 kb | 2000 x 1269 px

  • Das neue EconoPIM™ 3 1200 V/150 A ist wahlweise mit Lötpins oder PressFIT-Pins erhältlich. Dies gilt für alle Varianten mit dem IGBT4-Chip in Trenchstop™-Technologie. Zusätzlich sind die Module optional mit thermischem Interface Material (TIM) lieferbar.
    Das neue EconoPIM™ 3 1200 V/150 A ist wahlweise mit Lötpins oder PressFIT-Pins erhältlich. Dies gilt für alle Varianten mit dem IGBT4-Chip in Trenchstop™-Technologie. Zusätzlich sind die Module optional mit thermischem Interface Material (TIM) lieferbar.
    EconPIM_3

    JPG | 243 kb | 2000 x 1343 px