英飞凌增强用户的非接触式支付体验——全新40nm SLC3x安全平台带来卓越的性能与灵活性

2019-11-26 | 市场新闻

2019年11月26日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)在智能卡创新领域再创里程碑。其新一代40nm安全芯片解决方案SLC3x的设计理念旨在为诸多智能卡应用带来出色的性能和可扩展性。智能卡制造商和支付解决方案提供商将能从基于英飞凌出色的非接触式技术以及创新型物流概念的系列产品架构中获益。


支持支付、身份识别以及其它应用的智能卡解决方案正在逐步向非接触式多功能技术过渡。为了进一步促进用户身份识别,带来更加便利的用户体验,它们通常还支持新的生物特征识别。但是,这些新功能和特性涉及多个利益相关方,从而增加了设计复杂程度,加剧了安全挑战。作为安全支付和身份识别市场的领头羊,英飞凌能够让客户更好地应对此挑战,并从全新的市场趋势中获益。


英飞凌智能卡解决方案副总裁Ioannis Kabitoglou表示:“打造满足日益增长的安全性、灵活性和性能要求的芯片技术,才是通往成功之路。英飞凌40nm平台集最优于一体,采用32位ARM ® CPU、SOLID Flash™内存,具有业内最佳非接触式性能。因此,我们的客户将能更好地应对市场挑战,并为支付和身份识别提供创新解决方案。”


出色的基于ARM ®核心架构的非接触式产品


英飞凌SLC3x系列是业内最先进的安全控制器产品组合。它们可提供完善的应用支持,从低成本接触式预付卡和会员卡,到标准的双界面支付卡和身份证,乃至生物识别系统卡解决方案和可穿戴设备——均符合最新的EMVCo规范。


所有SLC3x均基于超强低功耗的高性能32位ARM ® SecurCore ® SC300™安全加密控制器,并在英飞凌独一无二的数字化安全技术和第三代SOLID FLASH™(目前已售出超过70亿颗芯片)的支持下,得到进一步增强。通过与完整的非接触式协议相结合,它们在市面上独一无二。


快速交易和可靠的封装是非接触式应用(如身份识别和交通票务)取得成功的关键,特别对于钥匙扣或手环等可穿戴设备或具有生物识别用户身份验证功能的卡片来说。英飞凌凭借SLC3x产品系列,即使在低阅读器场强与小型天线设计相结合的情况下,也可以在200毫秒内完成非接触式支付交易。此外,高度可靠且易于集成的非接触式或双界面封装(如线圈模块)支持从接触式解决方案向双界面解决方案的快速过渡,同时提高了最终产品的性能和可靠性。


最后,创新的即用型交付形式(如集成ISO和EMV兼容天线的小型SPA模块)有助于设计人员交付全新尺寸的支付解决方案,并将生产时间缩短至数周。


为了进一步缩短上市时间,该平台还可提供创新物流理念。


供货情况


可立即用于设计和量产的合格样品现可供订购。


详见www.infineon.com/security。

Information Number

INFDSS201911-011

Press Photos

  • 支持支付、身份识别以及其它应用的智能卡解决方案正在逐步向非接触式多功能技术过渡。为了进一步促进用户身份识别,带来更加便利的用户体验,它们通常还支持新的生物特征识别。英飞凌40nm SLC3x安全平台能够为客户提供出色的性能和灵活性帮助他们更好地应对挑战,并从全新的市场趋势中获益。
    支持支付、身份识别以及其它应用的智能卡解决方案正在逐步向非接触式多功能技术过渡。为了进一步促进用户身份识别,带来更加便利的用户体验,它们通常还支持新的生物特征识别。英飞凌40nm SLC3x安全平台能够为客户提供出色的性能和灵活性帮助他们更好地应对挑战,并从全新的市场趋势中获益。
    40nm-SLC3X-series

    JPG | 404 kb | 2126 x 1417 px