インフィニオン、コンタクトレス決済カードのユーザー エクスペリエンスを向上 – 新しい40nm SLC3xセキュリティ プラットフォームが優れたパフォーマンスと柔軟性を提供
2019年11月26日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX:IFNNY)は、スマートカードの技術革新に新たな一歩を刻みました。新しい40nm世代のセキュリティ チップ ソリューション SLC3xは、広範囲のスマートカード アプリケーションの中でも傑出したパフォーマンスと拡張性をもたらす設計思想を採用しています。スマートカードのメーカーや決済ソリューションのプロバイダーは、事実上の業界標準であるARM ®ファミリー アーキテクチャーとインフィニオンの卓越したコンタクトレス テクノロジー、そして革新的な物流システムの恩恵を受けることになるでしょう。
決済や身分証などのアプリケーションをサポートするために、スマートカードのソリューションは、コンタクトレス型の多機能テクノロジーへと徐々に移行しています。本人確認をいっそう容易にし、より便利なユーザー エクスペリエンスを実現するために、新しく生体認証機能がソリューションに組み込まれることもよくあります。しかしながら、これら新機能の搭載には、実装上の複雑さとセキュリティ上の課題を増加させる様々な要因が関わります。お客様がこうした課題に適切に対応するために、また、新しい市場トレンドから利益を得るために、決済と身分証の両分野でのセキュリティ ソリューションのマーケットリーダーであるインフィニオンがお手伝いします。
「進化するセキュリティ、柔軟性、パフォーマンスへのニーズを満たすチップ技術に、成功への道があります」と、インフィニオンのバイスプレジデントでスマートカードソリューションズ事業部のヤニス カビトグロー述べています。「インフィニオンの40nmプラットフォームは、32ビットARM ® CPU、ソリッドフラッシュ メモリー、業界最高水準のコンタクトレス性能といった世界最高の技術の組み合わせです。お客様は市場の課題をより良く克服し、決済と身分証の双方に革新的なソリューションを提供できるようになります。」
ARM ® のコアアーキテクチャに基づく優れたコンタクトレス製品
インフィニオンのSLC3xシリーズは、業界最先端のセキュリティ コントローラー製品群です。シリーズの適切なモデル展開が、低価格の接触型プリペイドカードや会員カードから標準的なデュアルインターフェースの決済カードやIDカード、生体認証システム搭載カードソリューションやウェアラブルデバイスまで、広範囲のアプリケーションをサポートし、全てが最新のEMVCo仕様に準拠しています。
全てのSLC3x製品は、ハイパフォーマンスかつ低消費電力の32ビットARM ® SecurCore ® SC300 TMデュアル インターフェース セキュリティ コントローラーを搭載します。このコントローラーは、インフィニオン独自のデジタル セキュリティ テクノロジーと、既に70億個以上を販売したソリッドフラッシュ テクノロジーの第三世代版によって強化されています。これらのテクノロジーに加え、コンタクトレス プロトコルを網羅することで、このファミリーは市場で唯一のものとなっています。
身分証やIC乗車券、キーホルダーや指輪のようなウェアラブルや生体認証付きカードで提供されるものといったコンタクトレス アプリケーションで成功するための鍵は、トランザクション スピードと丈夫なパッケージです。インフィニオンのSLC3x製品ファミリーなら、たとえリーダーの磁界強度が弱い場合や、小型のアンテナと組み合わせた場合であっても、コンタクトレス決済の処理時間を200ms以内に収めることができます。また、コイル オン モジュールのように丈夫で実装容易なデュアル インターフェースのパッケージが、お客様製品のパフォーマンスと信頼性を向上させながら、接触型からデュアル インターフェースのソリューションへと迅速な移行をサポートします。
最後に、ISOとEMVに準拠したアンテナ付きで直ぐに使える革新的なオプションである小型SAPモジュールでは、設計者は生産までのスケジュールを数週間に短縮して、新しい形状での決済ソリューションを世に出すことができます。スマートカード ソリューションの製品化時間をさらに短縮するために、新しいSLC3xプラットフォームは革新的な物流方式も提供します。
供給状況
迅速なデザインインならびに短期間での量産立ち上げのためのサンプルを用意しています。
詳細については www.infineon.com/securityをご覧ください。
Information Number
INFDSS201911-011j
Press Photos
-
Supporting payment, identification and other applications, smart card solutions are increasingly transitioning to contactless, multifunctional technologies and often also incorporate new biometric features. Infineon’s 40nm SLC3x security platform delivers excellent performance and flexibility to better respond to these challenges and to benefit from new market trends.40nm-SLC3X-series
JPG | 404 kb | 2126 x 1417 px