搭载COT引擎的OptiMOS™ IPOL稳压器拥有更强的瞬态响应能力和简化的设计
【2020年3月23日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出搭载恒定导通时间(COT)引擎的全新集成式负载点(IPOL)稳压器系列,其中包含IR3887M、IR3888M和IR3889M。该产品系列专为当今需要高效率和高密度的服务器、基站和电信(在85℃环境温度下运行)以及存储应用而设计。IR3887M是市面上尺寸最小的30 A器件。 结合英飞凌最新一代的FET技术与增强封装技术,它能以4 mm x 5 mm的小巧外形支持30 A电流水平所需的散热性能。
OptiMOS™ IPOL产品系列配备稳定性增强的 COT引擎,支持全陶瓷电容设计,并且无需外部补偿。该产品系列支持4.3 V - 17 V的宽输入电压范围(有外部5 V供电的情况下可实现最低输入2 V),能够实现精准的输出电压(0.5%高精度参考电压)。这些稳压器在轻载工况下拥有很高的效率,并能通过四个可选限值实现内部过流保护(带温度补偿),从而支持使用更便宜、更小型的电感。
它们能确保以较小的电路板尺寸和更少的零件数实现高开关频率(最高2 MHz),因此设计和布局被进一步简化。这些产品拥有标杆级效率,功率损耗低,且散热性能足以支持最高30 A的连续电流。客户还能受益于标杆级输出电压调节能力和增强的负载瞬态响应。
IR3888M和IR3889M采用5mm x 6mm的PQFN封装。IR3888M支持最高25A的连续电流,且符合RoHS2标准。
供货情况
IR3888M和IR3889M已有现货出售。IR3887M也计划在2020年上市。如欲了解更多信息,敬请访问www.infineon.com/integrated-pol-voltage-regulators。
关注我们官方微信:
英飞凌中国
Information Number
INFPMM202003-039
Press Photos
-
OptiMOS™ IPOL产品系列配备稳定性增强的 COT引擎,支持全陶瓷电容设计,并且无需外部补偿。OptiMOS_IPOL_product_family
JPG | 393 kb | 2126 x 1535 px
-
IR3887M能以4 mm x 5 mm的小巧外形支持30 A电流水平所需的散热性能。OptiMOS_IPOL_IR3887M_PQFN-29_4x5
JPG | 362 kb | 2126 x 1535 px