OptiMOS™ IPOL-Spannungsregler mit COT-Engine für verbessertes Einschwingverhalten und einfaches Design

16.03.2020 | Market News

München, 16. März 2020 - Die Infineon Technologies AG  stellt mit den Bauteilen IR3887M, IR3888M und IR3889M eine neue Familie integrierter Point-of-Load-Spannungsregler mit schneller Constant-On-Time (COT)-Regelung vor. Die OptiMOS™ IPOL-Produktfamilie eignet sich ideal für aktuelle Server, Basisstationen und weitere Telekommunikationsanwendungen (Betrieb bei 85˚C Umgebungstemperatur). Darüber hinaus unterstützt sie Speicheranwendungen, die eine hohe Effizienz bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte erfordern. Der IR3887M aus der Serie ist zudem der kleinste 30 A-Baustein auf dem Markt. Die Verschmelzung von Infineons neuester OptiMOS-Generation und der verbesserten Gehäusetechnologie ermöglicht die thermische Implementierung von 30 A auf einer Grundfläche von nur 4 mm x 5 mm.

Die OptiMOS IPOL-Produktfamilie verfügt über ein COT-Regelungsverfahren mit Keramikkondensatoren. Sie ermöglicht erhöhte Stabilität ohne externe Kompensation. Zudem unterstützen die Bauteile einen weit gefassten Eingangsspannungsbereich von 4,3 V - 17 V oder bis 2 V min minimal bei 5 V externer Versorgungsspannung und präziser Ausgangsspannung (0,5 % genaue Referenzspannung). Die Spannungsregler bieten einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last. Für eine günstigere und kleinere Induktivität verfügen sie über einen thermisch kompensierten, internen Überstromschutz mit vier wählbaren Grenzwerten.

Neben der hohen Schaltfrequenz (bis zu 2 MHz) bei kleiner Leiterplattengröße (PCB) sowie wenigen Bauteilen (BOM) garantiert die Produktfamilie einfaches Design und Layout. Die Spannungsregler liefern einen neuen Standard in puncto Effizienz, geringe Leistungsverluste und die Fähigkeit, thermisch bis zu 30 A Dauerstrom bereit zu stellen. Kunden profitieren zudem von der Benchmark-Ausgangsspannungsregelung und dem verbesserten Ansprechverhalten bei Lasttransienten.

Der IR3888M und der IR3889M werden auf einer 5 mm x 6 mm großen Grundfläche in einem PQFN-Gehäuse geliefert. Der IR3888M kann einen Dauerstrom von bis zu 25 A bereit stellen und ist RoHS2-konform.

Verfügbarkeit

IR3888M- und IR3889M-Regler sind ab sofort bezugsfähig. Das Bauteil IR3887M wird ebenfalls in 2020 erhältlich sein. Weitere Information sind erhältlich unter www.infineon.com/integrated-pol-voltage-regulators.

Informationsnummer

INFPMM202003-039

Pressefotos

  • Die OptiMOS IPOL-Produktfamilie verfügt über ein COT-Regelungsverfahren mit Keramikkondensatoren. Sie ermöglicht erhöhte Stabilität ohne externe Kompensation.
    Die OptiMOS IPOL-Produktfamilie verfügt über ein COT-Regelungsverfahren mit Keramikkondensatoren. Sie ermöglicht erhöhte Stabilität ohne externe Kompensation.
    OptiMOS_IPOL_product_family

    JPG | 393 kb | 2126 x 1535 px

  • Der IR3887M ist der kleinste 30 A-Baustein auf einer Grundfläche von nur 4 mm x 5 mm auf dem Markt.
    Der IR3887M ist der kleinste 30 A-Baustein auf einer Grundfläche von nur 4 mm x 5 mm auf dem Markt.
    OptiMOS_IPOL_IR3887M_PQFN-29_4x5

    JPG | 362 kb | 2126 x 1535 px