英飞凌OptiMOS™源极底置功率MOSFET系列新添PQFN封装的40 V装置
【2020年11月3日,德国慕尼黑讯】当代的电源系统设计需要高功率密度等级和精巧的外型尺寸,以期得到最高的系统级性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)通过专注于强化元器件产品达到系统创新,来应对这一挑战。继2 月份推出 25 V 装置后,英飞凌又推出了 OptiMOS™ 40 V 低电压功率 MOSFET,采用源极底置 (SD, Source-Down) PQFN 封装,尺寸为 3.3mm x 3.3 mm。这款 40 V SD MOSFET 适用于服务器的 SMPS、电信和 OR-ing,还适用于电池保护、电动工具和充电器等应用。
SD 封装的内部采用上下倒置的芯片。如此一来,让源极电位 (而非汲极电位) 能通过导热片连接至 PCB。与现有技术相比,此版本最终可使 RDS(on)大大降低 25%。相较于传统的 PQFN 封装,接面与外壳间的热阻 (RthJC)亦获得大幅改善。SD OptiMOS 可承受高达 194 A 的高连续电流。此外,经过优化的配置可能性和更有效的 PCB 利用,可实现更高的设计灵活性和出色的性能。
供货情况
OptiMOS SD 40 V低电压功率 MOSFET 提供两种版本:标准版和中央栅极版。中央栅极版针对多部装置并联作业进行了优化。两个版本皆采用 PQFN 3.3mm x 3.3 mm封装,已开始接受订购。欲获得更多资讯请浏览 www.infineon.com/source-down。
Information Number
INFPSS202010-007
Press Photos
-
OptiMOS SD 40 V低电压功率 MOSFET 提供两种版本:标准版和中央栅极版。中央栅极版针对多部装置并联作业进行了优化。采用源极底置 (SD) PQFN 封装的装置尺寸为 3.3mm x 3.3 mm,可使 RDS(on)大大降低 25%,接面与外壳间的热阻 RDS(on)亦获得大幅改善。PQFN_3_3x3_3_SDCG
JPG | 457 kb | 2126 x 1110 px