英飞凌推出支持新一代英特尔至强处理器的完整电源管理解决方案,以提高数据中心的性能和能效
【2022年4月19日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出完备的电源管理解决方案,为基于英特尔Sapphire Rapids处理器(CPU)的 计算服务器提供支持。这款采用“表面贴装”技术的新解决方案集成了多种英飞凌电源管理器件和技术,包括 XDP™数字多相控制器、OptiMOS™ 集成式功率级 器件和OptiMOS IPOL稳压器,能够提供出色的电源效率和优异的性能,有助于充分挖掘 数据中心的节能潜力,促进绿色低碳发展。
英飞凌科技电源与传感系统事业部营销总监Rakesh Renganathan表示:“这些电源管理解决方案集成了英飞凌软件定义的数字多相控制器、出类拔萃的集成式功率级器件和POL转换器,可提高能效并实现卓越的系统性能。英飞凌凭借自己领先的技术,为客户的系统设计提供更大的灵活性,使得他们能够根据不同的工作负载和系统架构最大限度地提高性能。我们很高兴将这款新解决方案推向市场,进一步加快全球的数字化进程。”
XDPE152系列超瞬态相位控制器( XDPE15284D、 XDPE15254D、 XDPE152C4D)搭载了超低功耗的Arm® Cortex®-M0内核,可根据不同工作负载最大限度地提高灵活性及性能,实现超快动态负载响应。电流模式搭配英飞凌专有的控制算法仅需最小输出电容,即可有效控制处理器脉冲电流峰值,从而实现超高速响应。不仅如此,软件定义的架构也为系统设计师带来了独特的灵活性,使得他们可以优化不同系统架构和处理器工作负载下的系统性能。
TDA215xx系列OptiMOS集成式功率级器件采用业界领先的OptiMOS 6技术,可提供出色的电源效率(>95%)和可靠性(最大输入电压25V),从而大幅降低系统散热成本和维护成本。
OptiMOS IPOL TDA38640数字电压转换器采用英飞凌专有的快速恒定导通时间(COT)控制引擎,获得了出色的瞬态响应。它与符合英特尔设计规范的SVID和PMBus接口搭配使用,还可提供增强的数字遥测功能。
供货情况
英飞凌面向数据中心的完备解决方案,包括XDP超瞬态相位控制器、OptiMOS集成式功率级器件和IPOL开关转换器等,现已开始供货。如需了解这些器件的详细信息,请点击文中相应的链接访问相关页面。
Information Number
INFPSS202203-066
Press Photos
-
英飞凌推出完备的电源管理解决方案,为基于英特尔Sapphire Rapids处理器(CPU)的计算服务器提供支持。这款采用“表面贴装”技术的新解决方案集成了多种英飞凌电源管理器件和技术,包括XDP™数字多相控制器、OptiMOS™集成式功率级器件和OptiMOS IPOL稳压器,能够提供出色的电源效率和优异的性能,有助于充分挖掘数据中心的节能潜力,促进绿色低碳发展。Data_Center_Solutions
JPG | 181 kb | 2126 x 1196 px